C-SCMI 1,5/6,3X0,8
- Verbinder
C-SCMI 1,5/6,3X0,8
- Verbinder
3240058
Flachstecker, rot, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8
Flachstecker, rot, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8
Flachstecker, blau, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8
Flachstecker, gelb, 4 - 6 mm2, 6,3 x 0,8
Flachstecker, unisoliert, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8
Flachstecker, unisoliert, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8