Ein System – unzählige Möglichkeiten: Basisgehäuse der Serie EH

Basisgehäuse der Serie EH Ein System – unzählige Möglichkeiten

Sie suchen ein Elektronikgehäuse für vielseitige Geräteideen? Mit mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten und frei wählbarer Leiterplatten-Anschlusstechnik bietet Ihnen die Serie EH höchste Flexibilität.

Zwei Bauhöhen, sieben Baubreiten, drei Deckelvarianten und vielfältige Anschlusstechnik: Mit der Gehäuseserie EH von Phoenix Contact entwickeln Sie denkbar einfach Ihre modularen Systemlösungen. Gestalten Sie mit unterschiedlichen Farben, Bedruckungsoptionen und individuellen Gehäuseausschnitten kundenspezifische Elektronikbaugruppen.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Design-in dank moderner Online-Konfiguration mit Echtzeit-3D-Visualisierung und CAD-Download
  • Volle Flexibilität in der Geräteentwicklung dank Leiterplatteneinbau in alle drei Raumrichtungen
  • Funktionale Systemlösungen aus einer Hand dank einheitlichem Gehäus-Design und kundenspezifischer Beschriftungs- und Anzeigeoptionen
  • Einfache Installation und Wartung: Tragschienen-Busverbinder erlaubt die einfache Aneinanderreihung mehrerer Geräte
  • Verbesserte Wertschöpfung dank wettbewerbsfähiger Bauteilkosten
Foto von Elektronikgehäuser der Serie EH

Für den universellen Einsatz

Kostenoptimiert und vielseitig: Mit den Basisgehäusen EH und passender Anschlusstechnik realisieren Sie einfach flexible Geräteideen.

Immer die richtige Anschlusstechnik

Konfigurieren Sie vom Steckverbinder-Spezialisten Phoenix Contact die richtige Anschlusstechnik.

Sie haben die Wahl zwischen unseren bewährten Leiterplattenklemmen sowie kompakten Anschlüssen mit Kreuzschlitzschrauben. Ebenso bieten wir Ihnen serviceorientierte Steckverbinder und variable Anschlusslösungen in Schraub- sowie schneller Push-in-Technik. Natürlich können Sie die Leiterplattenklemmen nicht nur in grün, sondern auch in grau oder schwarz erhalten.

Je nachdem, wie viele Leiter Sie anschließen müssen, können Sie ein- oder beidseitig Anschlüsse auf das Gehäuse verteilen. Werden keine Leiter angeschlossen, gibt es den Gehäusedeckel auch ohne Anschlusstechnik. Wenn die gewünschte Anschlusstechnik ausgeführt ist, bringen wir Ihnen das Gehäuse in Form: Mit hochmodernen Fräsmaschinen lassen sich Ausbrüche oder Bohrungen für LED-Anzeigeelemente realisieren. Die passenden Lichtleiter können gleich mit eingebaut werden.

Der richtige Laserdruck, auf Wunsch auch in Farbe für Ihr Firmenlogo oder eine fortlaufende Chargen-Nummer runden das Programm ab.