MINI MCR-SL-PTB-SP - Einspeiseklemme
2864147

MCR-Einspeiseklemme zur Versorgung mehrerer MINI-Analog Module über den Tragschienen-Busverbinder, mit Federkraftanschluss, Stromaufnahme bis max. 2 A. Ersatzartikel: 2902067 MINI MCR-2-PTB-PT.

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur Einspeisung der Versorgungsspannung über das Fußelement (Tragschienen-Busverbinder) bei bereits vorhandenen DC-Spannungen bis 30 V
Status- und Fehlersignalisierung über Diagnose-LEDs
Für bis zu 2 A
Für bis zu 80 MINI-Analogmodule
Redundante diodenentkoppelte Einspeisung möglich