IP 防護程度用來說明設備防塵與防水的保護強度。第一個數字表示防塵性,第二個數字表示防水性。IP67 表示產品完全防塵,並且可以在最深 1 m 的淡水中浸泡長達 30 分鐘而不會損壞。
IP67 交換器 瞭解菲尼克斯電氣耐用且可靠的 IP67 交換器。IP67 管理型交換器和 IP67 非管理型交換器均可用於直接在現場連接您的網路設備。由於具有 IP65/66/67 高防護程度和耐高溫性能,該系列交換器在嚴苛的環境下也能提供高可靠性。
1605 與 1705 型號屬於最纖薄的 IP67 交換器,寬度僅 30 mm。
結構緊湊、堅固耐用,適用於幾乎各種場合
菲尼克斯電氣的 IP67 交換器安裝位置十分靈活:可直接安裝在機器的金屬型材上或安裝在壁板上。例如,透過使用兩個 M6 螺絲固定,交換器可以直接安裝在機器的結構型材上。因此,無需耗時製作和安裝安裝板。
由於溫度範圍寬達 -40 至 +70/+75℃,這些耐用的交換器也可在嚴苛的環境條件下使用。此外,1605 與 1705 這兩款 IP67 非管理型交換器的寬度僅 30 mm,結構極為緊湊。
一個連接埠整合了創新的 M12 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統和典型的 M12 螺釘連接方式
靈活的 M12 連接技術
IP67 交換器具有靈活的 M12 連接技術,讓您可以使用典型的螺釘連接方式 M12 連接器或菲尼克斯電氣創新的 M12 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統。因此,您可以選擇利用現有的 M12 纜線將交換器整合至已建立的應用中,或是利用快速易於安裝的 M12 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統來建立新的應用。在狹窄空間內安裝或在無法看清配對連接器的情況下,免工具鎖定系統明顯更具優勢。
M12 連接的編碼符合常規標準。乙太網路連接埠有 D 編碼(快速乙太網路)或 X 編碼(十億位元),電源有 A 編碼或 L 編碼(PROFINET 型號)。
備援電源輸入/電源輸出概念實現輕鬆供電
最小的接線工作量可實現高效率電源供電
備援電源輸入/電源輸出的設計概念,讓您能夠高效率地為多個交換器或 I/O 站供應電源,並且大幅簡化接線工作量。即使日後需擴充網路也毫無問題。
1600 和 1700 系列 IP67 非管理型交換器
透過 1600 和 1700 系列 IP67 非管理型交換器可以直接在現場連接多達八個乙太網路設備。隨插即用功能便於安裝,無需配置。1600 和 1700 系列 IP67 非管理型交換器體型小巧、堅固耐用,適用於機器人工具、運輸系統和車輛等行動應用。寬輸入電壓範圍使其能夠在具有 12、24 或 48 V DC 車載網路系統的車輛中使用。由於耗電量低,此交換器也非常適合電池供電的應用。
FL SWITCH 1701-7POE 針對視覺應用進行了最佳化
專為工業影像處理優化設計
無控制櫃的生產線影像處理應用,可節省空間並簡化與現有設備的整合。此方案將多個攝影機及配套的 LED 照明系統直接透過 Gigabit 乙太網路連接至現場網路。
FL SWITCH 1701-7POE 非管理型 IP67 交換器,支援透過乙太網路供電 (PoE) 分散式連接攝影機與現場設備,專為工業影像處理應用優化設計。該交換器有七個 PoE 連接埠和一個十億位元頻寬的上行埠。交換器內建緩衝記憶體,可處理多台高解析度攝影機產生的大量數據,即使高負載傳輸也能穩定運作。並支援 Jumbo Frame 傳輸。設備採用標準 24 V DC 電源電壓供電,無需專用 PoE 電源。
FL SWITCH 1600 和 1700 總覽
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
| 傳輸速率 | 10 / 100 Mbps (FL SWITCH 1605);10 / 100 / 1000 Mbps (FL SWITCH 1705) | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| 電源 | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 18.7 V DC ... 30.5 V DC |
| 溫度範圍 | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
| 防護程度 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
| 特點 | 服務品質 (QoS)、用於 PROFINET 的 PTCP 過濾器 | 服務品質 (QoS)、協定優先順序 | 服務品質 (QoS)、協定優先順序 | PoE、服務品質 (QoS)、協定優先順序、大容量協定儲存 |
| 核准 | CE、UL | CE、UL | CE、UL | CE |
| PoE | 否 | 否 | 否 | 7 個 PoE 連接埠,150 W |
| 電壓傳輸 | ||||
| 前往產品清單 | 前往瞭解產品 | 前往瞭解產品 | 前往瞭解產品 |
2600 和 2700 系列 IP67 管理型交換器
2600 和 2700 系列管理型交換器的防護程度高達 IP65/66/67,具備穩定耐用的 M12 連接技術和廣泛的功能,可協助您架設分散式乙太網路。直接在現場將感測器、執行器、攝影機或 I/O 站點整合到網路中,不受限於環境條件。
透過模式按鈕和 SD 記憶卡輕鬆配置
為網路試運轉提供多種配置選項
FL SWITCH 2000 產品系列成熟且受歡迎的配置選項也可在 IP67 型號 2600 和 2700 中找到。您可以輕鬆地透過設備上的模式按鈕或利用 microSD 記憶卡進行配置。此外,全部配置選項也可以透過乙太網路使用,例如基於 Web 的管理、CLI、SNMP 和 PROFINET 設備。
FL SWITCH 2600 和 2700 總覽
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2600 和 2700 | |
| 傳輸速率 | 10 / 100 Mbps (FL SWITCH 2600) 或 10 / 100 / 1000 Mbps (FL SWITCH 2700) |
| 巨型影格 | 僅適用於 FL SWITCH 2700 型號 |
| 警報接點 | 否 |
| 溫度範圍 | -40 °C ... +70 °C |
| 電源 | 9 V DC ... 57 V DC |
| 過濾功能 | 服務品質、服務等級、DiffServ / DSCP、VLAN、多播 / IGMP 偵聽 |
| 備援 | RSTP、MRP 管理器、MRP 用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support、擴充環備援 15 ms |
| 管理功能 | 基於角色的使用者管理、基於 Web 的管理、ACD、DHCP 伺服器、CLI |
| 診斷功能 | LLDP、連接埠配置、統計和使用率、SNMPv1 / v2 / v3、SNMP 陷阱、syslog |
| 時間同步 | 簡易網路時間協定 (SNTP) |
| 安全 | 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X) |
| 自動化協定 | PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 設備、EtherNet/IP™、擴充多播過濾 |
| 前往產品清單 |
常見問答 (FAQ)
乙太網路交換器連接乙太網路中的各個網路設備。基本上,乙太網路交換器可分為兩種類型:非管理型交換器和管理型交換器。與非管理型交換器相比,管理型交換器可配置,並提供許多設備配置和診斷選項。而非管理型交換器不可配置,因此通常更便宜,並且無需網路技術知識即可使用。
- 防護程度 IP65 表示產品完全防塵,並能防止來自任何角度的噴水。
- 防護程度 IP66 表示產品完全防塵,並能防止來自任何角度的強力噴水。
- 防護程度 IP67 表示產品完全防塵,並且可以在最深 1 m 的水下浸泡長達 30 分鐘而不會損壞。
- 防護程度 IP68 表示產品完全防塵,並且在超過 1 m 深的水中長久浸泡而不會損壞。確切的深度和持續時間由製造商決定。
- 防護程度 IP69K 表示產品完全防塵,還可以承受高壓高溫水柱沖擊。這對於食品加工或製藥業等需要密集清潔流程的應用尤其重要。