4000 系列管理型 PoE 交換器支援客製化 PoE 設定, 例如,可針對每個埠獨立啟用或停用 PoE 供電功能。此外,使用者可設定 PoE 供電優先級與總功率上限。若交換器電源出現問題,系統會優先維持重要設備的 PoE 供電不中斷。
PoE 交換器 我們的 PoE 交換器能透過單一乙太網路線同時傳輸資料與電力。這是打造高效率且節省空間的網路基礎架構的理想選擇。您可依需求選擇簡易隨插即用方案,或高效能可配置設備。無論是非管理型或管理型 PoE 交換器,我們都能提供符合需求的解決方案。
非管理型 PoE 交換器
1000 系列非管理型交換器適合高資料流通量應用,例如 PoE 攝影機
PoE 乙太網交換器的高性能和高資料流通量
Gigabit 非管理型交換器非常適合用於高資料流通量設備(例如高解析度監控攝影機)的 PoE 供電需求。此外,這些設備還支援 Jumbo Frame 功能,可提升大流量網路環境的傳輸效率。
1000 和 1100 系列 PoE 交換器可根據需求符合以下供電標準:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+):可為終端設備提供最高 240 W 電力輸出,工作電壓範圍 50 至 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at:可為終端設備提供最高 120 W 電力輸出,工作電壓範圍 18 至 57 V DC
連接穩定
透過服務品質 (QoS) 優先權管理機制,PoE 交換器可提供高傳輸品質,並建立極度穩定可靠的連線。這樣就能實現無差錯、無干擾的傳輸。
FL SWITCH 1701-7POE 針對視覺應用進行了最佳化
專為工業影像處理優化設計
無控制櫃的生產線影像處理應用,可節省空間並簡化與現有設備的整合。此方案將多個攝影機及配套的 LED 照明系統直接透過 Gigabit 乙太網路連接至現場網路。
FL SWITCH 1701-7POE 非管理型 IP67 交換器,支援透過乙太網路供電 (PoE) 分散式連接攝影機與現場設備,專為工業影像處理應用優化設計。該交換器有七個 PoE 連接埠和一個十億位元頻寬的上行埠。交換器內建緩衝記憶體,可處理多台高解析度攝影機產生的大量數據,即使高負載傳輸也能穩定運作。並支援 Jumbo Frame 傳輸。設備採用標準 24 V DC 電源電壓供電,無需專用 PoE 電源。
用於建築安裝的 REG 交換器
用於建築安裝的款型
1100 系列還提供適合樓宇自動化的型號。產品採用符合 DIN 43880 標準的 REG 格式,專為建築配電板而設計。藉助此類交換器,可直接將樓宇技術設備安裝到配電板中,特別節省空間。
除了具有八個十億位元乙太網路連接埠的標準版本 (FL SWITCH 1108 REG) 之外,菲尼克斯電氣還提供具有四個標準連接埠和四個 PoE 連接埠的版本 (FL SWITCH 1104- 4POE REG),而且還可為連接裝置供電。
非管理型 PoE 交換器總覽
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
傳輸速率 | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
溫度範圍 | -10°C ... +60°C | -10°C ... +60°C | -40°C ... +70°C |
防護程度 | IP30 | IP30 | IP30 |
PoE 功率預算 | 120 W (IEEE 802.3af / at) 或 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 W (IEEE 802.3af /at) 或 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) |
特點 | QoS | QoS,巨型幀 | QoS,巨型幀 |
核准 | CE、UL | CE、UL | CE、UL |
前往產品清單 | 前往產品清單 | 前往產品清單 |
其他非管理型 PoE 交換器
管理型 PoE 交換器
4000 系列 PoE 交換器適用於驅動 PoE++ 高功率設備,如監控攝影機
每埠最高 60 W 功率
4000 系列管理型 PoE 交換器可為終端設備提供每埠最高 60 W 供電,特別適合需遵循 IEEE 802.3bt (PoE++) 標準的高功率攝影機等應用。
其附加功能包含具備 Jumbo Frame 功能的 Gigabit SFP 上行埠,可確保資料完整性, 為各類應用提供可靠的資料傳輸。
透過 PoE Watchdog 功能,您可以監控 PoE 終端設備的運作狀態。交換器會定期向受電設備 (PD) 發送 Ping 檢測。若在可設定的次數內未收到回應,系統將自動執行電源重啟, 使 PD 重新啟動。當終端設備在運作中因故障失效時,此功能可自動將其恢復至正常狀態,無需技術人員到場處理。管理者亦可選擇設定 PoE 交換器直接關閉受電設備的供電功能。
透過 PoE 排程功能,您可自行設定交換器供電時間,精確控制終端設備的 PoE 供電時段。此功能特別適用於僅需在特定時段運作的終端設備。如此一來,您不僅能在閒置時段降低電力消耗,還能有效減輕網路資料流量負載。
4000 系列管理型 PoE 交換器總覽
|
|
---|---|
FL SWITCH 4000 POE | |
傳輸速率 | 10 / 100 / 1000 Mbps |
警報接點 | 是 |
溫度範圍 | -40°C ... +75°C |
防護程度 | IP30 |
電源電壓 | 52 V DC … 55 V DC,備援 |
PoE | IEEE 802.3at / af / bt 標準,每埠 60 W,每個交換器 180 W / 240 W |
過濾功能 | 服務品質、VLAN、群播/IGMP 窺探 |
備援 | RSTP,擴展環網備援 15 ms |
管理功能 | 埠配置 |
診斷功能 | 埠統計和使用率、LLDP |
自動化協定 | PROFINET 一致性等級 A |
核准 | CE、UL |
前往產品清單 |