该信号灯有助于高效可靠操作海事信号系统,如水闸系统。 监控功能所采用的组件均符合工业标准。 信号灯300具有不同灯光颜色可供选择,符合主要标准(例如:IALA建议E200-1和CIE1931)。 现场总线通信为用户提供了大量的诊断和状态信息。
CSD-SL 300 WH 30X30
-
信号灯
1051096
信号灯, 24 V DC, IALA白色,最佳, 照射角度 (垂直/水平): 30 °, 直径: 272 mm,保护等级: IP65/IP67, 通信接口
產品細節
相容的產品
您的優勢
依照 EN 12966-1、IALA 建议 E200-1 和 CIE 1931 研发
故障安全功能
通过现场总线400 m连接至控制单元
诊断能力
高光强和颜色强度
支持特定应用编程
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济
照射角度: 30° x 30°
耐用节能的LED技术
现场总线通信