UL Recognized
Approval ID: E153698-20140124額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 3.5 A | ||
信号 | 60 V | 3.5 A |
cUL Recognized
Approval ID: E153698-20140124額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 3.5 A | ||
信号 | 60 V | 3.5 A |
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 335019額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 3.5 A | ||
信号 | 60 V | 3.5 A |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 335019額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 3.5 A | ||
信号 | 60 V | 3.5 A |
EAC
Approval ID: B.01687UL Listed
Approval ID: E468743-20210825額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 10 A | - 18 | |
信号 | 60 V | 2 A | - 20 |
cUL Listed
Approval ID: E468743-20210825額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 8 A | - 18 | |
信号 | 60 V | 2 A | - 20 |