產品
產品總覽
产品合规性
切换、测量和监控
I/O信号接线
安全继电器模块和传感器
信号隔离变送器和测量变送器
能量监测
数显表和现场设备
继电器和光耦合器
马达、设备和系统监控
马达启动器和电子开关装置
自动化
HMI和IPC机
PLC(控制器)和I/O
工业通信
云计算
软件
供电、充电及保护
DC/DC转换器和DC/AC逆变器
不间断电源 (UPS)
冗余模块
用于电源保护的保护性继电器
配电器
电涌保护器
电源
电磁兼容滤波器
电动汽车充电技术
设备断路器
标识、组装和安装
工业照明和信号灯
手动工具
打印机
自动工具
冷压头和压接连接器
配备导线准备的装配操作辅助系统
接线箱和空箱
标识材料
装配与安装材料
连接
固定式连接器和插拔式连接器
板对板连接器
配电块
高密度矩阵接线单元
控制器系统布线
接线端子
模块化组合测试单元
传感器/执行器布线
电子模块壳体
连接器和电缆
行業和應用
工業與應用總覽
過程工業
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
大功率儲存系統
傳統發電
太陽能
風能
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
樓宇自動化
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
公司
關於我們
我們的動力
我們的全球辦事處
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
连接器和电缆
圆形连接器
压接插针 - ST-06KS030
根据接线区域,图示可能有所不同
压接插针 - ST-06KS030
1607582
压接插针,车削,触点直径: 0.6 mm,压接范围: 0.34 mm
2
... 0.5 mm
2
產品細節
技術資料
产品属性
产品类型
压接插针
触点类型
车削
系列
ST
电气特性
触点
接点直径
0.6 mm
最小横截面
0.34 mm²
最大横截面
0.5 mm²
材料规格
触点表面
镀镍 (Ni),带有金覆层 (Au)
接触件材料
CuZn
尺寸
机械特性
接点直径
0.6 mm
商業資料
訂購號
1607582
件數/包裝
100 件數
最低訂購量
100 件數
提示
根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰
ABREBB
目錄頁面
頁碼 70 (C-2-2019)
GTIN
4046356272988
每件的重量(含包裝)
0.156 g
每件的重量(不含包裝)
0.129 g
關稅稅率代號
85366990
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-9.0
27440204
ECLASS-10.0.1
27440204
ECLASS-11.0
27440204
ETIM
ETIM 8.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
核准
EAC
Approval ID: B.01687
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
环保使用期限=50年
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”
相容的產品
附件
压接定位器
SF-Z0053 - 1615584
带数码显示屏的压线钳
SF-Z0054 - 1615585
您的優勢
压接连接:防振和耐高温组装
抗拉扯
接触电阻低
轻松监控生产