电缆连接器 - ST-8EP1N8A8004S
1613603

电缆连接器,直头,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 5+3+PE,触点类型: 针脚,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 8 mm ... 10 mm,位数: 9,接线方式: 压接,系列: ST


產品細節




订货信息: 单独订购5 x Ø0.6 mm,4 x Ø1 mm压接插针
安全注意事项
安全注意事项 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。

产品类型 圆形连接器(电缆侧)
位数 9
连接图表 5+3+PE
应用 电源
锁定类型 SPEEDCON 速连技术
系列 ST
屏蔽
编码 N
螺纹类型 M17

保护等级 IP67
环境温度(运行) -40 °C ... 125 °C
海拔 2000 m

类型 直头
旋转方向 标准

触点
接点直径 1 mm
最大电流 14 A
额定电压 UN 630 V
过电压等级 III
额定浪涌电压 6 kV
触点
接点直径 0.6 mm
最大电流 3.6 A
额定电压 UN 60 V
过电压等级 III
额定浪涌电压 1.5 kV

密封材料 FPM
壳体材料 车削部分: 铜锌合金 (CuZn),压铸部分:锌 (GD-Zn)
外壳材料 金属

连接技术
连接方式 压接
导线连接
连接方式 压接

电缆结构
电缆外径 8 mm ... 10 mm

訂購號 1613603
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰 ABRCAH
目錄頁面 頁碼 136 (C-2-2019)
GTIN 4046356442114
每件的重量(含包裝) 71.16 g
每件的重量(不含包裝) 59 g
關稅稅率代號 85366990
產地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized

Approval ID: E153698-20140124
Approval Specification Data
額定電壓 UN 標稱電流 IN 橫截面 - 美國線規 橫截面 mm2
电源 600 V 3.5 A
信号 60 V 3.5 A

cUL Recognized

Approval ID: E153698-20140124
Approval Specification Data
額定電壓 UN 標稱電流 IN 橫截面 - 美國線規 橫截面 mm2
电源 600 V 3.5 A
信号 60 V 3.5 A

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 335019
Approval Specification Data
額定電壓 UN 標稱電流 IN 橫截面 - 美國線規 橫截面 mm2
电源 600 V 3.5 A
信号 60 V 3.5 A

UL Recognized

Approval ID: FILE E 335019
Approval Specification Data
額定電壓 UN 標稱電流 IN 橫截面 - 美國線規 橫截面 mm2
电源 600 V 3.5 A
信号 60 V 3.5 A

EAC

Approval ID: B.01687

UL Listed

Approval ID: E468743-20210825
Approval Specification Data
額定電壓 UN 標稱電流 IN 橫截面 - 美國線規 橫截面 mm2
电源 600 V 10 A - 18
信号 60 V 2 A - 20

cUL Listed

Approval ID: E468743-20210825
Approval Specification Data
額定電壓 UN 標稱電流 IN 橫截面 - 美國線規 橫截面 mm2
电源 600 V 8 A - 18
信号 60 V 2 A - 20

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限=50年
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”

您的優勢

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
模压设计,一端或两端带预制的电缆