金属保护盖 - ST-Z0014
1616069

金属保护盖,用于具有M17外螺纹的连接器


產品細節




产品类型 保护盖
锁定类型 M17

环境条件
保护等级 IP67

訂購號 1616069
件數/包裝 10 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰 ABRCAZ
目錄頁面 頁碼 182 (C-2-2019)
GTIN 4046356553087
每件的重量(含包裝) 13.71 g
每件的重量(不含包裝) 13.41 g
關稅稅率代號 85389099
產地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.0.1 27440312
ECLASS-11.0 27440312

ETIM

ETIM 8.0 EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限=50年
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”