堅固耐用的 ECS 電子元件外殼是壁式安裝和桿式安裝的理想選擇, 可以輕鬆整合厚度為 1.59 mm 和 2.38 mm 的 PCB。此外,還可訂購通風型外殼。內建竄改防護杜絕非法操作。
带一个电缆接头的ECS系列螺钉紧固式面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
ECS 系列戶外外殼十分耐用,可確實保護敏感的電子設備在室內和室外應用中免於受到粉塵、髒汙和水氣的影響。外殼防護程度達到 IP6X 至 IP69K,適合 -40 到 +100 ℃ 的寬溫度範圍,能可靠保護電子設備免受惡劣環境條件及其他嚴苛環境的影響。已獲得 DNV 核准。
带一个电缆接头的ECS系列螺钉紧固式面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
带两个M12 SPEEDCON孔式连接器的ECS系列卡接式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
带两个M12 SPEEDCON孔式连接器的ECS系列螺钉紧固式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
ECS系列产品的面板,专为电缆接头M20 (1x) 和M25 (1x)准备,卡扣结构。使用相关壳体时,可达到IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
PCB安全夹
ECS系列卡接式空面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:97 mm,高度:15 mm,深度:42 mm
带一个M12 SPEEDCON孔式连接器的ECS系列螺钉紧固式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
ECS系列带通风口的螺钉紧固式外壳。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:164 mm,高度:116 mm,深度:64 mm
ECS系列面板,可集成一个PV PRC5连接器,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/IP67/IP68/IP69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
ECS系列面板,可集成两个PV PRC5连接器,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/IP67/IP68/IP69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
嚴苛的環境條件要求外殼必須十分耐用。ECS 戶外外殼的防護等級為 IP6X 至 IP69K,可提供理想的防塵、防汙、防水保護。模組化電子元件外殼有不同尺寸可供選擇,可使用螺釘或鎖扣鎖定。您可根據需求從 M8、M12、M20 等連接方式中選擇合適的產品。提供選用附件,用於顯示訊號。
瞭解 ECS 系列堅固戶外外殼的廣泛用途。高溫、寒冷、雨雪 - 即便在極端條件下,您的電子元件也能受到完美保護。
堅固耐用的 ECS 電子元件外殼是壁式安裝和桿式安裝的理想選擇, 可以輕鬆整合厚度為 1.59 mm 和 2.38 mm 的 PCB。此外,還可訂購通風型外殼。內建竄改防護杜絕非法操作。
戶外外殼通過 UL 核准,可靠保護您的電子設備:防塵、防汙、防水,防護程度達到 IP67/IP69。此系列外殼是針對 -40 °C 至 +100 °C 溫度範圍設計的產品。聚碳酸酯 PC 塑膠達到 UL 94-V0 防護等級。109 和 169 款型已通過 DNV 核准。
ECS-EX 系列產品即便在具有爆炸危險性的危險區域內,也能安全保護您的電子設備。外殼獲得 ATEX/IEC EX 核准,有助於您的設備輕鬆通過核准。
得益於成熟的設備連接技術和可靠的密封設計,您可以根據實際需求輕鬆設置用於訊號、資料或電力功率的個人化介面。將一個堅固耐用的外殼變成多功能電子解決方案。您可利用設備連接器(如 M12)、光伏連接器、RJ45 連接器以及 PRC 和 IPD 系列連接器,制定最適合您的解決方案。
選配壓力平衡膜可確保充分的空氣交換,從而延長外殼內部電子元件的使用壽命。
外殼零件可以快速、安全密封,提供安全保障,杜絕非法操作。
PCB 內建式鎖定裝置可提供安全保護,防止意外鬆脫,是嚴苛環境條件下的理想選擇。
ECS 外殼是專門針對戶外極端條件設計出的產品。瞭解如何逐步安裝戶外外殼。
電子元件外殼是設備的基本組成部分。它們決定了設備的外觀,並且保護電子設備免受外部影響。此外,還可以安裝在上級單元中。因此,設備製造商在設計和選擇外殼時應注意諸多細節,比如材質或品質檢驗。在這份手冊中,您可查閱所有細節資訊。