即使在高溫下也可以使用設備。耐熱的聚醯胺材質讓您的設備可獲得 UL 核准,可承受高達 100 °C 的溫度。
挤压型材外壳, DIN导轨安装/壁式安装(带可选的安装法兰), 侧板元件(左侧),带有总线开口以及用于DIN导轨的安装卡脚, 宽度: 19.5 mm, 高度: 127.8 mm, 深度: 39.45 mm
各種面板安裝底座,例如 UM-PRO 系列擠壓型材外殼,所需安裝時間較短,支援個人化 PCB 尺寸,靈活性極高,此外還可以自由選擇連接技術。外殼採用開放式設計,特別適用於靈活的大型設備方案。此外,電子元件外殼還可用於高達 +100 ℃ 的高溫環境。
挤压型材外壳, DIN导轨安装/壁式安装(带可选的安装法兰), 侧板元件(左侧),带有总线开口以及用于DIN导轨的安装卡脚, 宽度: 19.5 mm, 高度: 127.8 mm, 深度: 39.45 mm
挤压型材外壳, DIN导轨安装/壁式安装(带可选的安装法兰), 侧板元件(右侧),带有总线开口以及用于DIN导轨的安装卡脚, 宽度: 19.5 mm, 高度: 127.8 mm, 深度: 39.45 mm
適用於 UM-BASIC 和 UM-PRO 的評估 (EVA) 板支架是一種靈活可調的固定系統,用於透過鎖扣或螺絲固定各種尺寸的 PCB。此系統可安裝在菲尼克斯電氣的 UM-BASIC/-PRO 122 型材上。
設備 PCB 開發靈活自由:UM-PRO 系列擠壓型材外殼採用開放式結構設計,PCB 安裝位置可按需調整,長度靈活,有 3 cm 至 200 cm 可選。這意味著可以輕鬆實現大規模設備概念。基於所使用的材料,即使在極端溫度範圍內也可以運作。
身為連接器和電子元件外殼的領先製造商,菲尼克斯電氣始終致力於為您不斷增長的工業和基礎設施應用要求找到新型解決方案。
瞭解我們用於傳輸訊號、資料和電力功率的設備連接技術新產品以及多種電子元件外殼。
擠壓型材外殼的特點包括可按照卡扣式安裝原理快速免工具完成安裝,以及可針對 PCB 的位置和尺寸精確調節外殼長度。您可以根據需求選擇 PCB 連接技術,開發客製化設備。開放式結構原理特別適合用於帶有大型元件的 PCB。選配的罩蓋可自由定位,為電子系統提供防護。
即使在高溫下也可以使用設備。耐熱的聚醯胺材質讓您的設備可獲得 UL 核准,可承受高達 100 °C 的溫度。
基於卡扣式安裝原理,只需將側面卡接到位,節省安裝時間。無需螺釘。
元件安裝在 PCB 的邊緣, 可充分利用空間。
利用可自由定位的罩蓋,您可完全針對設備需求來設計外殼。罩蓋有不同的幾何形狀可選。此外,可選配利用預設的導軌將 PCB 整合在罩蓋中的功能。
您可選配匯流排交叉連接器,簡化設備通訊, 快速安全地將多個模組相互連接。負荷能力高達 8 A、160 V。
您可藉助 PE 接點在所有三個不同的 PCB 層面將 PCB 與 DIN 導軌連接起來。
歡迎瞭解便捷組裝 UM-PRO 外殼的過程。僅需幾分鐘,就能完成安裝。
電子元件外殼是設備的基本組成部分。它們決定了設備的外觀,並且保護電子設備免受外部影響。此外,還可以安裝在上級單元中。因此,設備製造商在設計和選擇外殼時應注意諸多細節,比如材質或品質檢驗。在這份手冊中,您可查閱所有細節資訊。