PTFIX-function 功能接線板可以輕鬆整合功能元件,例如分斷元件、保險絲或結構元件。此類接線板內建有橋接件,有七個端子點,標稱截面 2.5 mm²。
配电块, 垂直安装并集成电位分配, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 19, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄色