您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

FIX 模組系統應用領域 深入瞭解 FIX 模組系統的應用領域。由於即用型 FIX 模組結構緊湊,接線板和設備端子台可以輕鬆、快速地整合進大型控制櫃和小型分線盒中。此外,支援各種安裝方式,可直接安裝在不同的設備上。

建築裝置中的 FIX 模組系統

您的優勢

  • 即用型接線板和設備端子台,安裝便捷
  • 由於規格很小且支援多種導線連接方向,節省大量空間
  • 各種安裝轉接器以及專用黏接款型,安裝十分靈活
  • 彩色導線和端子點分配協助您直覺化且安全地進行安裝
  • 標準化附件 - 這些模組可以透過 CLIPLINE complete 附件進行擴充、檢查和標記,不佔用針距
FIX 模組系統概覽,包括 FIX 安裝轉接器

FIX 模組系統

FIX 模組系統

FIX 模組系統由即用型接線板與設備端子組成,可提供多種橫截面、位數及顏色選擇。模組可立即使用,並能透過多種安裝轉接器以不同方式進行安裝。此外,模組透過整合式榫槽連接結構,可自由組合成客製化的連接解決方案。接線板和設備端子適合在狹小空間內進行靈活、清晰的接線。

適用於 KNX 安裝的 FIX 接線板

適用於 KNX 安裝的 FIX 接線板

適用於 KNX 安裝的 FIX 模組系統

KNX 為樓宇自動化專用現場匯流排,可自動控制樓宇內照明控制、警報安防及空調調節等各種功能。為快速簡易完成系統接線,FIX 模組系統提供預先配置的 FIX-KNX 解決方案。為便於在配電板中分配導線顏色,各模組均以標準 KNX 顏色標示。藉此可將 KNX 匯流排系統的主幹線、備援線及電源供應,以高效且節省空間的方式完成接線。

  • 紅色:正匯流排電壓 (+)
  • 黑色:負匯流排電壓 (-)
  • 黃色:資料線 (A)
  • 白色:資料線 (B)
接有導線的 FIX 設備端子台

接有導線的 FIX 設備端子台

設備端子台

相較傳統組合式端子與插座端子,FIX 設備端子台具備多重優勢。

  • 最佳化操作:採用直插式技術,無需工具即可安裝
  • 清晰接線:豐富色選與客製化標記功能,實現模組與導線的直覺對應
  • 接點品質升級:彈簧連接確保更可靠持久的電氣接觸
  • 使用靈活:支援 DIN 導軌式、螺絲固定、黏貼式、卡扣式等多種安裝方案

設備端子台整體而言,是比傳統組合式端子更現代、更優越的替代選擇。

建築裝置中的 FIX 模組系統 FIX 模組適用於建築安裝領域中的各種應用。

互動式影像地圖:建築裝置中的 FIX 模組系統
熱泵
熱泵是眾多建築工程規劃中不可或缺的一部分。然而,熱泵通常無法作為美化建築外觀的裝飾元素, 因此其設計力求盡可能緊湊,並高效利用可用空間。但這也導致配電所需的空間受到極大限制。為解決此問題,多家製造商選擇採用 FIX 接線板和設備端子台。
電動捲簾的馬達連接
電動捲簾現已成為新建築的標準配備,且在既有建築中也日益普及加裝。常見做法是將馬達直接與開關或控制器連接。相較之下,FIX 模組則能為驅動馬達提供節省空間、結構清晰且便於維護的接線方式。憑藉多樣化的安裝方式,FIX 模組可安裝於捲簾盒內的最佳位置。
電動捲簾的馬達連接
充電站
FIX 模組系統適合在充電站使用。例如,可將 FIX 模組安裝於入口區域,用於將主電源線路的電力分配至內部元件。此外,FIX 模組亦能於控制單元與顯示單元之間進行中間配電,或於出口區域用於充電連接器上的感測器連接。
充電站
加熱迴路分配器
FIX 模組系統是加熱迴路分配器接線的理想解決方案。憑藉其緊湊結構設計與靈活的安裝方式,幾乎適用於全部類型的加熱迴路分配器。進行電源接線(火線 L / 中線 N / 接地線 PE)時,可選用灰色、藍色、綠黃三色接線板。設備端子台或單層板可為溫控器與加熱迴路閥之間的控制線路提供清晰簡潔的直通式連接。端子點可依需求透過顏色標示或標記進行區分。若溫控器需同時並聯控制多組加熱迴路,亦可使用 FIX 接線板連接控制線路。
加熱迴路分配器
分電盒
FIX 模組系統亦適用於子配電器的應用。其接線板透過整合式跨接功能,能快速且簡便地彙集與分配電位。
分電盒
分電箱
設備端子台與接線板亦可應用於大型分電箱。FIX 設備端子台或接線板在此類箱體中可為照明系統、監控系統等終端設備提供清晰簡潔的接線方案。依據分電箱結構,可選用側邊式或正面式接線的 FIX 模組。
分電箱

FIX 模組系統用於惡劣的工作環境 FIX 接線板亦適用於粉塵污垢屬日常環境條件的應用場域。

互動式影像地圖:FIX 模組系統用於惡劣的工作環境
電動工程器械
多種設備(如高壓清洗機、電動振動板)長期採用組合式端子作為端子點。由於設備運作時產生的劇烈振動,簡單的螺絲連接易隨時間鬆脫,導致反覆故障與維修需求。為解決此問題,部分製造商已轉而採用 FIX 模組系統的設備端子台。
起重機及其他起重設備
FIX 模組系統的接線板或設備端子台,亦可應用於起重設備(如起重機或升降平台)。為將主電源分配至各驅動馬達,接線板可安裝於開關板或控制箱內。而設備端子台則能用於將感測器的控制線路連接至控制裝置。藉此確保通訊與控制的可靠性。
起重機及其他起重設備
挖掘機及裝載機
FIX 模組系統的接線板與設備端子台,亦可應用於挖掘機與裝載機等工程機械。此類元件專為確保電氣連接的安全與效率而設計,對工程機械而言至關重要。如同起重設備的應用情境,FIX 模組能將電力或訊號從主來源分配至多個分支, 以供應機械各部位(如馬達、感測器與控制器)所需電力。尤其在挖掘機中,需要能驅動多種液壓馬達與感測器。此外,FIX 模組亦可分配電力至車輛電氣系統(如點火裝置或照明系統)。
挖掘機及裝載機
滾筒攪拌機
FIX 模組系統亦可作為滾筒攪拌機的組成部分。其設備端子台能以快速、緊湊且簡單的方式為旋轉馬達接線。憑藉高度靈活的安裝方式與多樣化的接線方向,得以實現控制單元的極致緊湊化設計。此外,模組的整合設計更簡化了維護作業與元件更換。
機動設備和工具
FIX 模組系統的接線板與設備端子台,可同時適用於電動馬達及汽油/柴油引擎的連接應用。針對電動馬達,FIX 模組可安裝於開關板內,將主電源分配至各馬達。設備端子台用於將馬達的控制線路連接至控制裝置。至於汽油或柴油引擎,接線板可將電力從電池分配至車輛的各個電氣系統(如點火裝置、照明系統與感測器)。設備端子台如同在電動馬達應用情境中,可將感測器的控制線路連接至控制裝置,從而實現引擎功能的精準控制與監控。

醫療技術設備中的 FIX 模組系統 FIX 模組系統具備極高的可靠性和長期穩定性,因此即使應用於醫療領域也完全無需顧慮。

互動式影像地圖:醫療技術設備中的 FIX 模組系統
診斷影像設備(X 光、超音波、CT、MRI)
FIX 模組系統的接線板和設備端子台也適用於連接影像診斷設備。它們非常緊湊、免維護且極為靈活。例如,這些模組可以為 MRI(磁振造影)機器中的各種感測器和探測器供電,並確保可靠的通訊和控制。
診斷影像設備(X 光、超音波、CT、MRI)
手術台和醫療用床
FIX 模組系統也用於醫療用床和手術台。醫療用床的可調式設計能提升病患照護品質,透過輔助舒適與疼痛管理、提升行動便利性、優化呼吸功能與血液循環,同時有助預防褥瘡形成。而醫療用床仍須維持輕巧可移動特性,FIX 模組系統無疑是理想的解決方案。由於其模組化,FIX 模組可根據所需的位數進行精確配置,從而實現簡單、緊湊的接線。此外,支援各種安裝方式,可將 FIX 模組安裝於任意位置。
呼吸器和透析機
FIX 模組系統的 FIX 模組具備多項優勢,使其成為行動呼吸器與透析機應用的理想選擇。由於這些都是至關重要的設備,可靠性至關重要。FIX 模組系統憑藉符合多項標準並通過各種品質測試,確保 FIX 模組的高度可靠性,因而備受肯定。另一個優點是易於操作和維護。輕巧型設備更易融入日常生活,例如可存放於救護車中。FIX 模組的精確位數和清晰的接線不僅有助於實現纖薄的設計,而且易於保養。
FIX 接線板、功能接線板和設備端子台配置器

FIX 接線板、功能接線板和設備端子台配置器

FIX 接線板和設備端子台配置器

您可使用我們的配置器,打造客製化解決方案。藉由配置器,可以直覺、便利地利用不同顏色的接線板、功能接線板和設備端子台實現客製化解決方案。

使用緊湊型接線板節省接線空間
FIX 接線板和設備端子台

即用型接線板和設備端子台接線快速,節省空間。由於採用多功能安裝轉接器,即用型 FIX 接線板幾乎可以整合到任何應用中。

前往手冊
FIX 接線板和設備端子台