PTFIX-function 功能接線板可以輕鬆整合功能元件,例如分斷元件、保險絲或結構元件。此類接線板內建有橋接件,有七個端子點,標稱截面 2.5 mm²。
配电块, 通过Ex e认证的含馈入的基座端子, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 蓝色
配电块, 通过Ex e认证的含馈入的基座端子, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 蓝色
配电块, 水平并列安装的模块, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 粉色
配电块, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 13, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 负载触点, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 粉色
配电块, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 12, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 粉色
配电块, 通过Ex e认证, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 蓝色
配电块, 通过Ex e认证, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
FIX 接線板、功能接線板和設備端子台配置器
您可使用我們的配置器,打造客製化解決方案。藉由配置器,可以直覺、便利地利用不同顏色的接線板、功能接線板和設備端子台實現客製化解決方案。
即用型免維護的 FIX 接線板,採用直插式連接技術,可在狹窄空間內快速輕鬆地完成安裝。FIX 接線板系列包括接線板、功能接線板和設備端子。此外,該系統與 CLIPLINE complete 組合式端子系列的標準化附件相容。
PTFIX 接線板
PTFIX 接線板的特點在於採用正面直插式連接方式。這種接線板內建橋接件,這意味著每塊接線板都具有單一電位。PTFIX 接線板具有 4、6、12 和 18 個端子點,單層板具有兩個端子點。這種接線板可帶或不帶附加饋電裝置。在標稱截面方面,有 1.5、2.5 和 4 mm² 三種可選。菲尼克斯電氣還提供標稱截面達 10 mm² 的接線板。提供多達 15 種顏色可選(10 mm² = 五種顏色),可輕鬆根據顏色分配導線和端子點。
PTVFIX 接線板和集線模組
PTVFIX 接線板與 PTFIX 接線板的主要區別在於側面導線連接。側面直插式連接標有字母「V」(Vertikal),便於識別。PTVFIX 接線板和集線模組的橫截面為 2.5 mm²,有 2、6、12 和 18 個端子點四種款型。該接線板提供五種標準顏色可選。透過整合到線上組態器中,還可以訂購其他顏色的款型。因此,PTVFIX 接線板也能實現端子點和導線的明確分配。
具備防爆核准的 PTFIX 接線板
除了具有標準核准的 PTFIX 接線板外,該產品組合還包括具有 Ex(防爆)核准的 PTFIX 型號。Ex 核准是安全技術的重要組成部分。Ex 標準表示產品可用於可能存在易燃物、氣體和火源的區域。
PTFIX-function 功能接線板可以輕鬆整合功能元件,例如分斷元件、保險絲或結構元件。此類接線板內建有橋接件,有七個端子點,標稱截面 2.5 mm²。
SI 保險絲模組配有旋入式保險絲,而非斷路元件。該旋入式保險絲可輕鬆保護各個配電介面。發生跳脫事件後,使用者能夠輕鬆快速更換保險絲。除了標準款型外,菲尼克斯電氣還提供帶有訊號燈的接線板,用於提示保險絲故障。
TG 分斷基座接線板配有標準斷路區。該斷路區可整合絕緣插頭、保險絲插頭或元件插頭。這意味著可以依照個人需求使用接線板。您可使用接線板來分離或保護訊號或實現二極體或 LED。各種功能插頭的相關資訊請參閱產品附件。
MT 型號是內建刀閘分斷功能的斷路模組。該接線板具有固定內建的轉動式斷路刀閘,而非通用型斷路區。MT 型號的斷路刀閘非常節省空間,而且不會遺失。此外,轉動式斷路刀閘只能使用螺絲起子打開。這可以確保高度安全,因為需要有意識地打開斷路刀閘。
與 MT 型號一樣,MTL 接線板也是純斷路模組,內建有斷路刀閘。兩個型號之間的區別在於,MTL 型號的斷路刀閘帶有操作桿。藉由該操作桿,使用者無需工具即可操作斷路刀閘。但是,MTL 型號的接線板上方需空出更多空間。
PTVFIX 設備端子台
PTVFIX 設備端子在每兩個端子點承載一個電位,由此使得這種設備端子成為第一種承載多個電位的 FIX 接線板。得益於這一特性,相線、中線和保護導體可在一個節省空間的接線板中完成接線,因此 PTVFIX 設備端子是建築安裝領域的理想選擇。
與 FIX 系列的其他接線板一樣,這種設備端子也使用 CLIPLINE complete 系統的標準化附件。多樣化的安裝轉接器、便利的線上組態器以及統一的測試和標識附件,定能為您帶來諸多效益。接線板基礎配置為 2.5 mm² 的標稱截面。
設備端子 G 和 GE
設備端子 G 和 GE 使用通用型螺釘連接方式。螺釘連接方式遵照專利認證的 Reakdyn 原理,免維護,並可輕鬆連接多根導線。這些設備端子每兩個端子點承載一個電位。模組 GE 10/2-BA BU 除外。
設備端子的標稱截面有 4、10 和 35 mm² 可選。根據橫截面而定,模組可配有 1、2、3、4、5、6 或 12 個接線位。這些設備端子僅可採用直接安裝的方式,透過螺釘連接來進行固定。
FIX 系列接線板和設備端子可透過不同的安裝轉接器和多種模組款型整合到您的解決方案中。您可使用各種轉接器,將接線板固定在 DIN 導軌上或藉由法蘭直接固定在安裝板上。菲尼克斯電氣還提供自黏款型,安裝更便捷。
水平型 DIN 導軌轉接器可用於 NS 15 和 NS 35 DIN 導軌。安裝時,請將 FIX 接線板滑動到對應的轉接器底座上。接著將接線板卡到 DIN 導軌上即可。我們建議為每個單獨的接線板使用兩個卡扣式底座。如果使用插接在一起的接線板解決方案,則可相應減少數量。相應的安裝轉接器包含在各接線板的附件中。您也可選擇包含轉接器在內的接線板。
垂直型 DIN 導軌轉接器可用於 NS 35 和 NS 15 DIN 導軌。安裝時,將 FIX 接線板滑動到轉接器上即可。然後將轉接器卡緊在 DIN 導軌上。為避免接線板滑脫,請務必在安裝時注意使帶基座閂鎖的一側朝下。相應的安裝轉接器包含在各個接線板的附件中。您也可以直接在產品清單中選擇包含轉接器在內的接線板。
除了 DIN 導軌安裝,也可藉由卡扣式法蘭直接安裝接線板。為此,必須使用榫槽連接將法蘭插在 FIX 接線板端部。如果接線板排較長,那麼還應在 FIX 接線板之間使用法蘭。只要法蘭已卡緊,便可直接將接線板螺絲固定在安裝板上。相應的法蘭包含在各接線板的附件中。
適用於黏接安裝的接線板款型在底面有一個黏著墊。安裝這類接線板時,直接將黏著墊的保護膜撕下。然後即可將接線板固定在不同的表面。使用時請注意,只能將接線板黏貼在乾淨的表面上。無需使用底漆或預先對表面進行粗糙化處理。詳細的裝配說明和有關黏合劑的資訊,請造訪網上商店在相應產品的下載區下載。
雙重 DIN 導軌轉接器卡緊在 NS 35 上,可安裝多個接線板,節省大量空間。安裝時,請將接線板滑動到對應的轉接器底座上。接著將接線板直接卡到 DIN 導軌上即可。我們建議為每個單獨的接線板使用兩個卡扣式底座。相應的安裝轉接器包含在 1.5 mm² 接線板的附件中。
此外,還可使用帶固定銷的轉接器實現直接安裝。 為此,將底座卡在合適的轉接器支腳上。如需將其固定在安裝板上,只需將固定銷插入安裝板上預先鑽好的孔中即可。藉由可移動式轉接器,之後還可精確調整距離。
FIX 系列接線板內建有橋接件。透過此橋接件,所有接線板連接都相互連接並連接到線路接點。如果您需要多個具有 18 個連接點的接線板,可使用 CLIPLINE complete 系統中的 2 位標準跳接器擴展直插式接線板和集線模組。用榫槽连接使接線板相互卡緊。只要接線板連接妥當,即可直接使用跳接器經由外部介面擴展接線板。
FIX 接線板具有專門的測試連接,適合直徑 2.3 mm 的測試插頭,能夠非常快速輕鬆地完成測試。使用這些測試連接,可經由插接的導線非常便捷地對接線板進行測試。此外,這些測試連接在測試過程中具備極高的接觸安全性。每個接線板和集線模組均裝備有測試連接。而功能接線板則是每個介面具有一個測試連接。其原因在於,可藉助斷路刀閘分隔並單獨測試不同的接線板介面。在保險絲模組中,也可單獨量測單個介面。
為了便捷地標記 FIX 接線板和設備端子,可使用自黏性標記材料(TML 或 SK)來標記各個接線板。為了確保標記筆直乾淨,FIX 接線板有一個扁平的標記凹槽,專為黏性標記設計。