光伏連接器

光伏連接器

菲尼克斯電氣的現場裝配款連接器是光伏發電系統最理想的接線方式。無論是交流電或直流電、圓形或矩形:太陽能光伏連接器可滿足各種要求。設備連接器、PCB 連接技術和附件豐富完善了這個產品組合。

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - 连接器
PV-C4F-S 6-16 (+) - 连接器
1284634

连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 16 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 60 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 10 mm

您的優勢

  • 採用創新快速連接技術,現場導線連接更快速簡易
  • 簡單接線:無需專用工具
  • 元件均通過 TÜV 檢驗,確保長期可靠連接
  • 為不同電纜橫截面提供合適的解決方案,非常靈活
  • 全面完善的連接解決方案,實現因應未來需求的光伏系統接線
交流連接技術

交流連接技術

PRC 系列交流連接技術

針對太陽光電系統的交流側,提供涵蓋各性能等級的豐富連接技術產品。產品組合包括用於單相和三相設備的圓形和矩形插頭,以及穿牆端子和合適的附件。

  • 電壓最高 690 V
  • 電流最高 70 A
  • 導體橫截面為 1.5 至 16 mm²
  • 螺釘連接和壓接
  • PRC:IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
直流連接技術

直流連接技術

直流連接技術

面板貫通進線、連接器和各式各樣的附件:創新且品質可靠的直流連接技術,能為您在連接光伏發電模組、設備接線盒以及換流器時減輕工作量。

  • 電流最高 65 A
  • 電壓最高 1500 V
  • 導體橫截面 2.5 mm² 至 16 mm²

適用於光伏系統的 SUNCLIX 連接器

用於連接光伏發電模組的 SUNCLIX 連接器
溫室中的光伏連接器
光伏發電系統上的直流分配器
用於連接光伏發電模組的 SUNCLIX 連接器

菲尼克斯電氣的 SUNCLIX 連接器可自動化加工處理。鍍銀接點確保持續使用期間具有較低的接觸電阻。

該連接器採用壓接技術,設計用於 40 A (IEC) / 50 A (UL) 以內的電流和 1500 V (IEC/UL) 以內的電壓。

溫室中的光伏連接器

藉助創新型直流連接器彈片連接技術,安全、可靠地連接 2.5 至 16 mm² 的線纜,無需專用工具。現場裝配輕鬆快捷。

光伏發電系統上的直流分配器

菲尼克斯電氣的 Y 型分配器和組串保險絲能夠進一步提高光伏接線的靈活度。僅用一根光伏組串電纜,即可經濟高效地將相鄰光伏組串連接至端子點。

使用外部組串保險絲保護設備,並透過熱管理系統輕鬆控制,而且設備規格小,優勢明顯。

影片:Sunclix 連接器 - 為光伏發電系统進行接線
輕鬆可靠地為光伏發電系统進行接線 YouTube

SUNCLIX:輕鬆安裝,安全運行

使用 SUNCLIX 安全接線光伏發電模組至轉換器。影片介紹了黑色太陽能插頭的所有優勢。

影片:PRC 系列反向和彎頭圓形連接器
PRC 系列反向和彎頭圓形連接器 YouTube

PRC:高防護等級的堅固型電源連接器

PRC 安裝系統實現最高 35 A 的雙向電能輸送,甚至可用於惡劣的環境條件。

電子文件
光伏產品組合總覽

您是否正在為您的光伏發電模組、換流器或整個光伏系統尋找可靠的創新型連接技術?您找到我們就是找對了。

開啟電子文件
光伏連接器的產品組合
兩名工作人員正在平板電腦上檢視產品瀏覽器,上面顯示了各種產品

產品瀏覽器 在此大致瞭解這個種類齊全的產品組合

您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。