菲尼克斯電氣的 SUNCLIX 連接器可自動化加工處理。鍍銀接點確保持續使用期間具有較低的接觸電阻。
該連接器採用壓接技術,設計用於 40 A (IEC) / 50 A (UL) 以內的電流和 1500 V (IEC/UL) 以內的電壓。
菲尼克斯電氣的現場裝配款連接器是光伏發電系統最理想的接線方式。無論是交流電或直流電、圓形或矩形:太陽能光伏連接器可滿足各種要求。設備連接器、PCB 連接技術和附件豐富完善了這個產品組合。
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 5 A, 连接方法: SUNCLIX PV连接器, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 25 A, 连接方法: 自由出线端, 最小电缆直径: 5.8 mm, 最大电缆直径: 6.4 mm, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 11 A, 连接方法: SUNCLIX PV连接器, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 8 A, 连接方法: SUNCLIX PV连接器, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 10 A, 连接方法: SUNCLIX PV连接器, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 9 A, 连接方法: 自由出线端, 最小电缆直径: 5.8 mm, 最大电缆直径: 6.4 mm, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 最小导线横截面: 4 mm2, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 200
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 17 A, 连接方法: SUNCLIX PV连接器, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 3.5 A, 连接方法: SUNCLIX PV连接器, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 23 A, 连接方法: SUNCLIX PV连接器, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备
交流連接技術
針對太陽光電系統的交流側,提供涵蓋各性能等級的豐富連接技術產品。產品組合包括用於單相和三相設備的圓形和矩形插頭,以及穿牆端子和合適的附件。
直流連接技術
面板貫通進線、連接器和各式各樣的附件:創新且品質可靠的直流連接技術,能為您在連接光伏發電模組、設備接線盒以及換流器時減輕工作量。
菲尼克斯電氣的 SUNCLIX 連接器可自動化加工處理。鍍銀接點確保持續使用期間具有較低的接觸電阻。
該連接器採用壓接技術,設計用於 40 A (IEC) / 50 A (UL) 以內的電流和 1500 V (IEC/UL) 以內的電壓。
藉助創新型直流連接器彈片連接技術,安全、可靠地連接 2.5 至 16 mm² 的線纜,無需專用工具。現場裝配輕鬆快捷。
菲尼克斯電氣的 Y 型分配器和組串保險絲能夠進一步提高光伏接線的靈活度。僅用一根光伏組串電纜,即可經濟高效地將相鄰光伏組串連接至端子點。
使用外部組串保險絲保護設備,並透過熱管理系統輕鬆控制,而且設備規格小,優勢明顯。
使用 SUNCLIX 安全接線光伏發電模組至轉換器。影片介紹了黑色太陽能插頭的所有優勢。
PRC 安裝系統實現最高 35 A 的雙向電能輸送,甚至可用於惡劣的環境條件。
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。