配備縱向和橫向鎖閂,得以實現密封排列、靈活安裝,以及輕鬆更換連接器。鎖閂由玻纖增強型聚醯胺製成。
插芯,位数: 6+PE, 尺寸: B16, 孔式插头, 螺钉连接, 400 V/690 V,41 A, 0.5 mm2 ... 6 mm2, 应用: 电源
即使是在嚴苛的條件下,HEAVYCON complete 系列工業連接器也能保護您的介面,並安全傳輸電力、資料和訊號。此款工業連接器可防塵、防水、抗振動和高機械應力。重載連接器的防護程度高達 IP69K。
插芯,位数: 6+PE, 尺寸: B16, 孔式插头, 螺钉连接, 400 V/690 V,41 A, 0.5 mm2 ... 6 mm2, 应用: 电源
插芯,位数: 16+PE, 尺寸: B16, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 压接, 500 V,16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, 应用: 电源
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 6 mm ... 11 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035, 带压力补偿元件和平垫片
压接插针, 系列: HC-M-...-120, 孔式插头, 车削, 触点直径: 9.5 mm, 接线容量: 95 mm2 ... 95 mm2, AWG 3/0...3/0 , 插针材料: 铜合金
插芯,位数: 4+2+PE, 尺寸: COM, 电源针位: 4, 控制针位: 2, 每位接线数目: 1, 针式插头, 压接, 400 V,40 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, 应用: 电源/信号
表面安装壳体 D15, 带单锁扣, 标识材料: PA 6.6-FR, 保护盖板材料: PC, 电缆出线: 2, 水平, 2x M25, 高度: 52 mm, 电缆密封: 无, 保护盖: 是, 标准
插芯,位数: 24+2 PE, 尺寸: B24, 每位接线数目: 1, 针式插头, 直插式连接, 500 V,16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 电源, 免工具卡入式安装
插头外壳 B16, 带双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x M40, 高度: 76 mm, 电缆密封: 无, 选择粉末涂层颜色
保护导线适配器带PT连接,用于2个保护导线连接,适合HC-B/HC-BB/HC-DD/HC-D40/HC-D64/HC-HV/HC-BBB和HC-K插芯
表面安装壳体 B16, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 2, 水平, 2x Pg21, 高度: 68 mm, 电缆密封: 无, 标准
HEAVYCON 線上組態器能夠協助您搭配出符合您個人需求的連接器。篩選條件簡明精確,且提供 2D 和 3D 產品圖片,加上直覺式的使用者介面,只需幾個步驟,您就可以完全無誤地組態出您的連接器。您可以匯出並傳送商品清單,也可以直接訂購您的解決方案。
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。
HEAVYCON complete 產品系列幾乎可以實現任意插頭連接,使用者可根據應用領域、空間要求和組裝工作打造最佳客製化解決方案。適用於重載連接器的產品系列包括金屬外殼和塑膠外殼、插芯、電纜接頭以及各種附件。
菲尼克斯電氣提供三種不同系列的連接器外殼及搭配的插芯,使用者可隨需組成不同的連接器。所有外殼系列均適用於標準牆壁開孔。STANDARD 和 EVO 外殼需要安裝外殼,而 ADVANCE 外殼則直接安裝在牆上。STANDARD 和 EVO 系列的所有外殼均可自由組合,並與知名製造商的鋁製外殼相容。這表示所有元件都可以靈活組合、更改或替換。
HEAVYCON STANDARD 外殼種類多樣,採用壓鑄鋁和塑膠製成,十分堅固耐用,可選擇不同的電纜出線方向和鎖定裝置。無論是經典的控制櫃連接、有限的空間條件還是緊湊的設計,三種不同尺寸(B、D 和 COM)的外殼都能為每種應用提供合適的介面。您可以視實際需求,將插頭外殼與安裝外殼、封底式安裝底座或懸空對插式外殼搭配使用。
設計您的專屬工業連接器。我們的 HEAVYCON STANDARD 外殼還提供耐腐蝕的彩色粉末塗層。從豐富的顏色選项中選擇最適合您的公司或您的應用的顏色,訂購數量靈活,最少可訂購 1 件。
配備縱向和橫向鎖閂,得以實現密封排列、靈活安裝,以及輕鬆更換連接器。鎖閂由玻纖增強型聚醯胺製成。
菲尼克斯電氣提供多種插頭外殼,支援垂直或水平電纜出線方向,適用於常見的公制和 Pg 螺紋尺寸。
B32 和 B48 系列超大規格連接器外殼可並排容納兩個高位插芯。因此非常適合高位導線使用。
配備 M50 及以下系列電纜出線口的高款套管外殼和封底式安裝底座具有更大的接線空間,可以排布直徑較大的導線和線束。這類產品是採用模組化插芯應用的理想選擇。
您可根據實際需要,將插頭外殼與安裝外殼、連接外殼或封底式安裝底座,以及模組化或固定芯數的插芯組合在一起。
外殼表面和密封件導電。與遮罩電纜接頭組合使用,可以實現可靠的 EMC 防護。
使用 HEAVYCON STANDARD D7 重載連接器,即使空間有限,也能傳輸電力、訊號和資料。您可以選擇耐腐蝕金屬外殼或帶有模製電纜接頭的塑膠外殼。
具有旋入式螺紋的 HEAVYCON D7 安裝外殼可大幅縮短安裝時間。可以使用 M25 或 M32 鎖緊螺母方便地將外殼固定到圓形面板開孔中,或旋入具有適當螺紋的馬達和裝置中。
您可根據具體需要,使用兩個或四個螺絲,輕鬆地將 D7 安裝外殼安裝在壁面上。
堅固耐用的 D7 外殼不但耐受腐蝕,還能有效隔絕水和灰塵。插拔式連接可以抵抗環境影響,密封性良好,防護程度可達到 IP67。因此,可在戶外應用中安全使用。
藉助適用於 D7 外殼的 RJ45 插芯,可以實現堅固耐用又緊湊的介面,安全、可靠又高速(速度高達 10 Gbps)地傳輸資料。由於對元件進行了合格預選,RJ45 連接器套件可以為應用的快速、安全接線提供有力保障。此外,外殼螺紋連接內裝有帶槽口的密封件,可以輕鬆引入預製導線。
D15、D25 和 D50 規格的 STANDARD 外殼也提供窄款產品,保護您的介面。匹配的插芯,包括插拔式連接,安裝快速。
HEAVYCON COM 外殼的緊實結構讓您能夠簡便可靠地為自動化技術中的分散式設備接線。無論是塑膠外殼,還是優質壓鑄鋁外殼,直出線或側面電纜出線,COM 外殼都非常耐用且可靠。
插芯帶有主動接地式 PE 連接,這種創新型接地方案有利於提高安全性。
防止電磁干擾:金屬外殼均配備導電性表面和密封件,具有電磁相容性。
即刻入手 HEAVYCON EVO 連接器,節省材料和倉儲成本。採用卡口式連接的電纜接頭,安裝靈活,可取代多達八個傳統插頭外殼。採用傾斜出線設計,可以
便捷地利用兩個出線方向。
產品採用靈活的卡口式連接,可現場選擇電纜出線方向,而且後期還可變更。可選擇縱向出線或側面出線。
HEAVYCON EVO 外殼對款型進行了精簡,最多可節省 70 % 的庫存成本。只需一個外殼,四個電纜接頭,就能輕鬆因應所有應用場合。
藉由適合 HEAVYCON EVO 的多分支纜線接頭,只需一個可插拔介面,即可便捷地將不同的纜線佈線到控制櫃中。只需將纜線穿過穿孔的薄膜。採用薄膜密封和電纜束線帶固定,防護程度可達 IP65。
EVO TWIN 外殼的塑膠外殼上設有兩個靈活的電纜出線口,為各類線纜提供空間。
D15 和 D25 兩種規格的 EVO 外殼格外狹長,可在極窄空間內保護您的介面。匹配的插芯,包括插拔式連接,安裝快速。
M1 單模組外殼由塑膠製成,能容納一個模組化插芯和一個 PE 模組, 共同構成一個格外緊湊的介面。
採用螺釘鎖緊的 HEAVYCON ADVANCE 重載連接器適合用於極端嚴苛環境,例如海上作業、化工業或鐵路工業等。可靠保護敏感介面,避免受到 EMC 影響。在面板貫通進線方面,放棄常用的安裝外殼,改用兩個簡單的面板安裝法蘭,安裝成本和材料成本得以降低。這樣一來,插頭外殼直接密封在開關櫃壁上。
使用 HEAVYCON ADVANCE 時,無需在設備側安裝普遍需要的安裝外殼。這樣一來,外殼不但堅固耐用、節省空間,而且使用壽命格外長。
不採用慣常使用的安裝外殼,既節省安裝成本,又節省材料成本。此外,金屬外殼採用低矮結構型式,塑膠外殼採用噴塗式電纜接頭,都有利於節省成本。
您可以使用兩個安裝法蘭以及極為堅固耐用的不鏽鋼製鎖緊螺絲,直接將 ADVANCE 套管外殼安裝在壁面上。透過這種方式,不但能達到出色的密封效果,還能有效防止未經授權的人員打開。
HEAVYCON ADVANCE 外殼有金屬和塑膠兩種款型可供選擇。這款採用粉末噴塗技術製成的戶外用外殼適合在極端環境用使用。
視具體需要而定,ADVANCE 外殼可與模組化或固定針數的插芯配套使用。
HEAVYCON HPR 外殼專為交通和運輸技術所開發製造而成。套管外殼、穿板式安裝底座和封底式安裝底座均達到現行標準,確保軌道車輛上訊號和電源電路安全傳輸。採用特殊的粉末塗層和抗紫外線密封件,可以承受嚴苛的環境影響。堅固的螺釘鎖緊具有可靠的抗振和抗衝擊性能,符合 IEC 61373/EN 50155 標準。防護程度達 IP68/IP69K,確保可靠防水和防塵。
您希望透過一個介面來傳輸不同的媒體嗎?或是希望將多條線路快速地插接至能源分配器?菲尼克斯電氣提供適用於重載連接器的插芯,用於傳輸資料、訊號和電力。我們的插芯具有相容性,可以靈活地組合成各種常見的尺寸。使用 HEAVYCON modular,您可以自行組合緊湊型工業連接器。利用我們廣泛的產品,隨需組合模組。
HEAVYCON 直插式插芯支援卡入式鎖扣技術,首次實現了免工具安裝重載連接器。在外殼中進行導線連接或安裝工作時,無需任何螺絲起子。該項技術在市場上獨一無二,您無需使用工具,即可輕鬆完成操作,並節省大量時間。
固定芯數的插芯是一種相容且靈活的介面,提供所有市面常見的規格。有多種性能等級和連接技術可供選擇。透過例如直插式或 QUICKON 絕緣穿刺連接等快速連接技術,幾秒之內就可以完成電源連接,無需工具。
透過高位直插式插芯,您可以在一個 B24 連接器中輕鬆連接多達 46 個訊號接點。
用於 HEAVYCON 重載連接器的 PE 轉接器採用插拔式連接,簡化保護導體接線作業。免工具安裝,且透過直接插接,從控制櫃內部也能方便地安裝。
具有兩個導線連接的 TWIN 模組直接在連接器中替電位分配提供了橋接功能,節省空間。
確保不會混淆或插錯相鄰且相同的連接器。相較於編碼插銷、插針或插座連接器等編碼方式,您只需將塑膠件輕鬆地卡入 HEAVYCON 插芯的編碼槽裡即可。
端子轉接器是結合傳統組合式端子和插芯後的完美產品。您可以將端子轉接器安裝在開關櫃壁上, 然後從外側插上一個連接器。端子轉接器提供螺釘連接方式和插拔式連接兩種型號。
HEAVYCON modular 支援客戶依需組裝個人化連接器。透過將多種傳輸媒體組合在一個外殼中,您可以輕鬆建立自己的高度緊湊的介面。該產品系列種類豐富,包括各種適用於電力、訊號和資料傳輸以及氣動應用的插芯。
利用 HEAVYCON modular 組合出佔用空間小且專屬於您的連接器:我們為您提供用於電流高達 200 A 、電壓高達 2500 V 的模組,且可進行高達 25 位的訊號傳輸和安全傳送資料,並且可用於氣動應用。
利用創新彈簧框架免工具快速組裝各種模組組合。輕鬆卡入插芯 – 大功告成。側面彈簧用於支承模組,並且將其確實固定。
免工具直接插入:插拔式連接插芯實現方便且防振動的導線連接。
藉由適用於 HEAVYCON 重載連接器的大電流插芯模組,您可以可靠地傳輸高達 200 A 和 1,000 V 的電力。以創新的方式鎖定和解鎖壓接插針,無需工具。
快速、可靠地傳輸資料:HEAVYCON 插芯模組為可靠、高效能的資料傳輸提供了更多選擇。這種高性能百萬位元和十億位元模組支援多種線纜和遮罩方案。USB 介面透過跳接線直接整合到連接器中。
適用於 HEAVYCON 重載連接器的模組化 Push-in 插芯,其緊湊型接線式可節省大量空間並提高堆疊密度。高位插芯為每個模組提供可容納 12 個接點的空間,或與菲尼克斯電氣的 Twin 模組組合形成雙重導線連接。如此一來,您最多可以在一個工業連接器上連接 72 個接點。
高效能且可靠的配電對於資料中心至關重要。但隨著佈線密度的增加,簡單且節省空間的安裝變得越來越重要。在資料中心的配電領域,工業連接器逐漸取代傳統的 CEE 連接器。HEAVYCON 重載連接器具有諸多優勢。
分散式結構節省了控制櫃空間並減少了接線工作量。藉由創新型 HEAVYCON MWF 插芯模組,可將功能從控制櫃轉移到現場。多功能斷路區和雙橋接井是此五位插芯的核心特徵。透過跳接器可以快速實現個人化電位分配。配備斷路區,可靈活使用保險絲插頭、元件插頭和絕緣插頭。藉此,例如可以輕鬆進行電力傳輸和分支保護。
HEAVYCON 對接框架有利於快速安裝和維護推入式系統。對接框架配備浮動式插座和導向銷,可以在看不見介面的區域,安全、防出錯完成插拔連接。堅固耐用的框架與模組化插芯配套使用。透過在框架中組合不同的傳輸介質,建構客製化介面。
使用 HC-CES 適配接頭模組,可將模組化電纜接入系統 CES 的優勢與 HEAVYCON 工業連接器的優勢相結合。您只需透過一個可插拔式介面,就能輕鬆、快速地向控制櫃中引入大量高位導線和傳輸介質。後續可以輕鬆增加或更換導線。適配接頭模組可以輕鬆安裝到 B16 和 B24 規格的安裝外殼上。透過 CES 電纜接入系統實現安全密封和應力消除。
可插拔 HEAVYCON CME 導線連接器可提高控制櫃接線的效率。在端子條生產過程中,可直接使用導線連接器為多達 108 條導線接線,藉此節省時間和成本。在控制櫃內插入線束,即可完成連接。