採用 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統的預製 M12 連接器,可實現免工具插拔。藉此確保安裝簡便快速,即使在空間狹窄與高密度佈線的環境下仍能輕鬆作業。
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 5 m
菲尼克斯電氣提供預製型訊號和電力傳輸纜線,可在現場輕鬆快捷地連接感測器和執行器。有各種型號和材質的纜線可供選擇。若您的需求標準超過一般工業領域的規格,我們可為您提供合適的特殊產品系列。我們很樂意根據您的要求提供個人化解決方案。
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黄色,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.5 m
传感器/执行器电缆,5-位置,PVC,黄色,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 0.5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黄色,插头 弯头 M8,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黄色,插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 2 m
传感器/执行器电缆,5-位置,PVC,黄色,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黄色,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 2 m
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 15 m
传感器/执行器电缆,5-位置,PVC,黄色,屏蔽,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 2 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 续流二极管,带保持电流限流装置,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能
用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜
我們為您提供業界最完整的 M8 和 M12 規格產品與解決方案,確保訊號與電力的安全傳輸:從標準應用、機器人、拖鏈系統,到戶外長期使用,乃至食品工業或鐵路行業的接線環境,一應俱全。菲尼克斯電氣提供各種型號和材質的纜線。
採用 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統的預製 M12 連接器,可實現免工具插拔。藉此確保安裝簡便快速,即使在空間狹窄與高密度佈線的環境下仍能輕鬆作業。
在工業領域,連接器結構越來越緊湊,同時保持很高的堆疊密度。菲尼克斯電氣的 12 和 17 位高密度連接器採用 M12 設計型式,結構緊湊,用於傳輸訊號。這些連接器採用標準 A 編碼,可與其他介面相容組合。
藉助內建 LED 的 M12 連接器,可迅速、輕鬆偵測訊號線路中的錯誤。
M12 POWER 的 S、K 和 M 編碼專為例如三相馬達電源連接等交流電應用所設計。M 編碼也可為 5 位和 6 位耗電負載以高達 8 A 和 690 V 提供電源。T/L 編碼則適用於低壓直流電應用場景,包含分散式 I/O 模組供電或直流馬達驅動。其中四位 L 編碼可額外選配功能接地點。當電壓 63 V 時可以傳輸 16 A。
Advanced Shielding Technology 讓目前 M12 型號的連接器功能更完善,確保您的設備安全可靠地運作。
液態金屬在製造過程中完全包裹電纜遮罩。材質堅固的 360° 遮罩不僅提供更優良的電磁相容保護,還提升了功率性能。此外,液態金屬會建立接地導線接點和金屬導電 M12 滾花之間的連接。
我們標準應用的 PUR 電線不含鹵素,不受化學物質、油脂和潤滑脂等影響,且適合拖鏈應用。價格實惠的 PVC 電線應用範圍涵蓋中等機械應變。針對戶外應用、食品工業或軌道應用,菲尼克斯電氣也提供專門研發的電纜。
帶 M17 至 M40 規格連接器的預製訊號和電源電纜廣泛用於工業訊號應用。可輕鬆、省時地連接電驅動,傳輸能力達 150 A/630 V。整個產品組合種類豐富,提供各種性能範圍和型號。
菲尼克斯電氣的圓形連接器系列應有盡有:小款/大款、直頭款/彎頭款、包封款/現場裝配款。
彎頭款 M23 圓形連接器是首款轉動角度超過 240° 的連接器。可以依照系統位置實現理想的電纜敷設。
使用菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 快速鎖定系統,只需轉半圈就能組裝好圓形連接器。可節省高達 90 % 的安裝時間。
閥連接器及閥連接器纜線具有優異的耐溫性、機械抗性,以及耐油和耐油脂特性。預製的節能型閥連接器可減少高達 50% 的電力消耗,允許使用更小型的電源。
包覆成型的德規和 Superseal 連接器 主要應用於商用車輛、工程機械、農業與林業機械。它們能實現安全的訊號與電力傳輸,並以耐用的設計取勝。包覆成型技術能有效減少水、油和化學物質的侵蝕,確保連接器具備可靠的密封性。
完全依照您的需求設計預製型電纜:結合菲尼克斯電氣的預製型連接器和分配器,可以根據實際的電纜長度需求輕鬆為感測器和執行器佈線。工業連接器服務中心將在數天的時間內,完全依照您的需求,為您打造客製化的產品:特別是用於機械製造、系統或設備製造。即使我們擁有全面多樣化的工業用連接器產品,但仍無法保證一定能在標準產品中找到符合客戶要求的產品。