按公尺供貨的纜線

用於銅和光纖應用的纜線,按公尺供貨

菲尼克斯電氣的纜線按公尺供貨,種類齊全,應用廣泛。使用者可依實際要求設計接線:搭配組裝用連接器和菲尼克斯電氣分配器,還可輕鬆自訂纜線長度。

可設定組態
Go to Product Detail Page for item 1408539
NBC-93R/... - 数据电缆
NBC-93R/... - 数据电缆
1408539

按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/19,S/TQ), 颜色 单芯: 白色,黄色,蓝色,橙色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)

您的優勢

  • 靈活訂購 – 少量電線長度也可出貨
  • 提供電纜卷筒,超長電纜也可輕鬆捲放
  • 多種款型,每種應用都有合適的電纜
兩根不同顏色的電纜繞成一個環

按公尺供貨的銅電纜

菲尼克斯電氣可為您提供不同位數和橫截面、長度在 0.2 至 1,000 m 之間的銅電纜。

  • 無鹵素 PUR 電線
  • PUR/PVC 電線
  • PVC 電線
  • PUR POWER 電線

菲尼克斯電氣提供預製型連接器,您可靈活按照自身需求調整電線長度。

兩根不同顏色的光纖電纜繞成一個環

按公尺供貨的光纖電纜

菲尼克斯電氣的電纜和連接系統為各種應用領域,如工業自動化、資料中心或建築佈線提供了解決方案。

  • 聚合物光纖 (POF),傳輸速率高達 100 Mbps
  • 聚合物包層光纖 (PCF),傳輸速率高達 1 Gbps
  • 多模式玻璃光纖 (GOF),傳輸速率高達 10 Gbps
  • 單模式玻璃光纖 (GOF),傳輸速率高達 40 Gbps