按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色-蓝色,黄色-绿色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色-蓝色,黄色-绿色, 电缆长度: 1000 m
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色-蓝色,黄色-绿色, 电缆长度: 500 m
PCF室外电缆,2芯,全分支电缆,用于固定式安装,非金属防啮蚀保护,可轻松剥去外皮,抗UV,机械和热稳定性高,排烟量低,无卤素且可自熄,耐冲击性更强,具有纵向和横向水密性
按米供货, 总线电缆, PROFIBUS, 屏蔽, PUR/PVC, 蓝色, 2-线芯 (1x2xAWG24/19), 颜色 单芯: 红色,绿色, 电缆长度: 100 m
GOF室外电缆,4芯,全分支电缆,用于固定式安装,非金属防啮蚀保护,可轻松剥去外皮,抗UV,机械和热稳定性高,排烟量低,无卤素且可自熄,耐冲击性更强,具有纵向和横向水密性
按米供货, 总线电缆, PROFIBUS PA (31.25 kbps), FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 屏蔽, PVC, 黑色, 2-线芯 (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), 颜色 单芯: 红色,绿色, 电缆长度: 500 m
按米供货, 电缆, PVC, 黑色 RAL 9005, 6-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色, 电缆长度: 100 m
您的優勢
- 靈活訂購 – 少量電線長度也可出貨
- 提供電纜卷筒,超長電纜也可輕鬆捲放
- 多種款型,每種應用都有合適的電纜
按公尺供貨的銅電纜
菲尼克斯電氣可為您提供不同位數和橫截面、長度在 0.2 至 1,000 m 之間的銅電纜。
- 無鹵素 PUR 電線
- PUR/PVC 電線
- PVC 電線
- PUR POWER 電線
菲尼克斯電氣提供預製型連接器,您可靈活按照自身需求調整電線長度。
按公尺供貨的光纖電纜
菲尼克斯電氣的電纜和連接系統為各種應用領域,如工業自動化、資料中心或建築佈線提供了解決方案。
- 聚合物光纖 (POF),傳輸速率高達 100 Mbps
- 聚合物包層光纖 (PCF),傳輸速率高達 1 Gbps
- 多模式玻璃光纖 (GOF),傳輸速率高達 10 Gbps
- 單模式玻璃光纖 (GOF),傳輸速率高達 40 Gbps