按米供货, 电缆, PVC, 黑色 RAL 9005, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黄色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 8-线芯 (4x2xAWG26/7,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
光纤电缆,50/125 µm多模光纤,OM4,长度:各种长度
按米供货, 电缆, 屏蔽, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 电缆, PVC, 黑色, 3-线芯, 颜色 单芯: 黑色1,黑色2,黄绿相间, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PE-X 无卤素, 黑色 RAL 9005, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白/蓝,橙/黄, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
PCF光纤,两芯200/230µm,按米供货,不带连接器,用于室外安装
按米供货, 总线电缆, PROFIBUS PA (31.25 kbps), FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 屏蔽, PVC, 黑色, 2-线芯 (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), 颜色 单芯: 红色,绿色, 电缆长度: 100 m
您的優勢
- 靈活訂購 – 少量電線長度也可出貨
- 提供電纜卷筒,超長電纜也可輕鬆捲放
- 多種款型,每種應用都有合適的電纜
按公尺供貨的銅電纜
菲尼克斯電氣可為您提供不同位數和橫截面、長度在 0.2 至 1,000 m 之間的銅電纜。
- 無鹵素 PUR 電線
- PUR/PVC 電線
- PVC 電線
- PUR POWER 電線
菲尼克斯電氣提供預製型連接器,您可靈活按照自身需求調整電線長度。
按公尺供貨的光纖電纜
菲尼克斯電氣的電纜和連接系統為各種應用領域,如工業自動化、資料中心或建築佈線提供了解決方案。
- 聚合物光纖 (POF),傳輸速率高達 100 Mbps
- 聚合物包層光纖 (PCF),傳輸速率高達 1 Gbps
- 多模式玻璃光纖 (GOF),傳輸速率高達 10 Gbps
- 單模式玻璃光纖 (GOF),傳輸速率高達 40 Gbps