按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 屏蔽, 抗紫外线的PVC(加强), 黑色 RAL 9005, 8-线芯 (4x2xAWG26/7,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色, 电缆长度: 100 m
GOF通用电缆,24芯,松管电缆,用于固定式安装;非金属防啮蚀保护;可轻松剥去外皮;抗紫外线;机械和热稳定性高;排烟量低;无卤素且可自熄;耐冲击性更强;具有纵向和横向水密性
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PE-X 无卤素, 黑色 RAL 9005, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白/蓝,橙/黄, 电缆长度: 100 m
按米供货, 总线电缆, CANopen®, DeviceNet™, 屏蔽, PUR 无卤素, 红丁香紫RAL 4001, 4-线芯 (2xAWG24/19+2xAWG22/19), 颜色 单芯: 红黑色,蓝白色, 电缆长度: 进线(0.5... 400 m)
按米供货, 电缆, 屏蔽, PUR/PVC, 黑色 RAL 9005, 12-线芯, 颜色 单芯: 白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色, 电缆长度: 100 m, 双绞电缆
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色,黄色,蓝色,橙色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
用于AS-I的TPE扁平电缆,带黄色UL,2 x 1.5 mm2,100 m长
按米供货, 总线电缆, CANopen®, DeviceNet™, 屏蔽, PUR 无卤素, 银灰色RAL 7001, 4-线芯 (2xAWG24/19+2xAWG22/19), 颜色 单芯: 红黑色,蓝白色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 电缆, PVC, 黑色 RAL 9005, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
您的優勢
- 靈活訂購 – 少量電線長度也可出貨
- 提供電纜卷筒,超長電纜也可輕鬆捲放
- 多種款型,每種應用都有合適的電纜
按公尺供貨的銅電纜
菲尼克斯電氣可為您提供不同位數和橫截面、長度在 0.2 至 1,000 m 之間的銅電纜。
- 無鹵素 PUR 電線
- PUR/PVC 電線
- PVC 電線
- PUR POWER 電線
菲尼克斯電氣提供預製型連接器,您可靈活按照自身需求調整電線長度。
按公尺供貨的光纖電纜
菲尼克斯電氣的電纜和連接系統為各種應用領域,如工業自動化、資料中心或建築佈線提供了解決方案。
- 聚合物光纖 (POF),傳輸速率高達 100 Mbps
- 聚合物包層光纖 (PCF),傳輸速率高達 1 Gbps
- 多模式玻璃光纖 (GOF),傳輸速率高達 10 Gbps
- 單模式玻璃光纖 (GOF),傳輸速率高達 40 Gbps