電子元件外殼附件

用於電子元件外殼的附件和 HMI 元件

使用 UTA DIN 導軌轉接器,可將電源或感測器/執行器盒等裝置輕鬆卡接到標準 DIN 導軌上。金屬轉接器表面採取防腐處理,使用壽命長,極大負載下仍可牢靠固定。過 DIN 導軌轉接器,可實現裝置至控制櫃的專業整合。

Go to Product Detail Page for item 1474390
HS LC-H-D2SP/ R1XC3 - 光纤
HS LC-H-D2SP/ R1XC3 - 光纤
1474390

多个导光柱, 无源,刚性, 凸头, 发射面: 球形, 显示器数量: 3, (1行, 3列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 2202316
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤
2202316

具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头, 发射面: 球形, 显示器数量: 2, (2行, 1列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 1474392
HS LC-H-D2SP/ R1XC6 - 光纤
HS LC-H-D2SP/ R1XC6 - 光纤
1474392

多个导光柱, 无源,刚性, 凸头, 发射面: 球形, 显示器数量: 6, (1行, 6列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 1474388
HS LC-H-D2SP/ R1XC1 - 光纤
HS LC-H-D2SP/ R1XC1 - 光纤
1474388

多个导光柱, 无源,刚性, 凸头, 发射面: 球形, 显示器数量: 1, (1行, 1列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 1474382
HS LC-H-D3PL/ R1XC4 - 光纤
HS LC-H-D3PL/ R1XC4 - 光纤
1474382

多个导光柱, 无源,刚性, 圆柱头, 发射面: 平面, 显示器数量: 4, (1行, 4列), 针距: 5.08 mm, ESD保护: <12 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

您的優勢

  • 為您的電子元件外殼提供最佳設備和補充
  • 提供例如不同的顏色和尺寸,實現客製化系統解決方案
  • 可以將顯示螢幕和薄膜鍵盤結合使用
菲尼克斯電氣的設備連接技術新產品

設備連接技術新產品

身為連接器和電子元件外殼的領先製造商,菲尼克斯電氣始終致力於為您不斷增長的工業和基礎設施應用要求找到新型解決方案。

瞭解我們用於傳輸訊號、資料和電力功率的設備連接技術新產品以及多種電子元件外殼。

多樣化的附件,提高系統功能性

電子元件外殼的附件
精確匹配的薄膜鍵盤
薄膜鍵盤易於整合,有多種尺寸和顏色
精確匹配的薄膜鍵盤
匹配的外殼
由於外殼與薄膜鍵盤和顯示螢幕精確匹配,安裝便捷
匹配的外殼
高對比度顯示螢幕
高對比度 TFT 顯示熒幕,附帶有固定件,可安裝在電子元件外殼中
高對比度顯示螢幕
足夠長的金屬箔電纜
金屬箔電纜長度合適,安裝安全、便捷
足夠長的金屬箔電纜
可調節的電池外殼
電池外殼可調節,為獨立於電網的供電帶來了更高的靈活度
可調節的電池外殼
DIN 導軌轉接器

DIN 導軌轉接器

DIN 導軌轉接器

若要將配有非標準固定支腳、變壓器或大量元件的裝置安全地安裝到 DIN 導軌上,DIN 導軌適配器是正確的解決方案。

  • 鋅合金壓鑄 DIN 導軌轉接器
  • 具有安裝用鑽孔,在安放裝置時享有最大靈活度
  • 提供各種總寬度和長度的轉接器,無縫配合且節省空間
顯示螢幕

顯示螢幕

顯示螢幕

提供 2.4 吋至 15 吋的電子元件外殼的顯示螢幕,能夠以符合功能的解析度進行顯示。可用於活動式或固定式電子元件外殼應用。

  • 高對比度液晶顯示器和 TFT 彩色顯示器
  • 可簡單快速地整合至電子元件外殼內
  • 可用於溫度範圍 -20 °C 至 70 °C
  • 可另外洽詢選配觸控式螢幕
  • 可提供多種顏色的螢幕支架
薄膜鍵盤

薄膜鍵盤

薄膜鍵盤

越來越多的電子元件外殼含有薄膜鍵盤。我們的產品組合可以輕鬆整合到菲尼克斯電氣的電子元件外殼中。

  • 可簡單快速地整合至電子元件外殼內
  • 多種尺寸和顏色,搭配個別化外殼設計
  • 歡迎洽詢客製化配置
光導軌

光導軌

光導軌

更多空間容納重要功能:利用光導軌在電子元件外殼中設置狀態指示器,佔用空間小。

  • 簡單的光學狀態和診斷指示器
  • 提供水平和垂直款型,可用於圓形或矩形狀態指示器
  • 利用卡銷輕鬆安裝到 PCB 上
  • 提供含有 1 個至 40 個顯示器的款型,極度靈活
  • 有了光導軌,您不再需要額外的 LED PCB
電子文件
電子元件外殼產品組合總覽

瞭解適用於 DIN 導軌和室外的外殼,而且您可以依據個別需求多元化地調整電子元件外殼。

開啟電子文件
DIN 導軌外殼和現場外殼
適用於 DIN 導軌的電子元件外殼

電子元件外殼的技術基礎 DIN 導軌應用解決方案

電子元件外殼是設備的基本組成部分。它們決定了設備的外觀,並且保護電子設備免受外部影響。此外,還可以安裝在上級單元中。因此,設備製造商在設計和選擇外殼時應注意諸多細節,比如材質或品質檢驗。在這份手冊中,您可查閱所有細節資訊。