HS LCA-RGB-10X5-L200
-
信号灯
1458311
10 mm信号灯,带SMD-LED 5 mm(颜色:RGB),用于安在到壁厚1.5 mm以上的壳壁上。黑色壳体采用聚碳酸酯 (UL 94-V0) 制成,带有四个200 mm镀锡自由接线端,防水等级达IP68 (EN 60529)
10 mm信号灯,带SMD-LED 5 mm(颜色:RGB),用于安在到壁厚1.5 mm以上的壳壁上。黑色壳体采用聚碳酸酯 (UL 94-V0) 制成,带有四个200 mm镀锡自由接线端,防水等级达IP68 (EN 60529)