您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

TCP DC 熱動式設備斷路器:緊湊的隨插即用解決方案

2023.10.24
具有不同標稱電流的 TCP DC 斷路器,插入適當的底座元件

菲尼克斯電氣的 TCP DC 設備斷路器是替代車輛保險絲的可重複吸合型產品。該系列產品有兩種特性曲線可選,為各種應用提供有效的超載保護。

透過 TCP DC 熱動式斷路器,跳脫的電路可以輕鬆恢復運作。配有光學指示裝置,可快速、明確地找出跳脫的通道,並立即將其重新接通。與傳統的熱式保險絲相比,這款產品的優點在於無需更換保險絲。這減少了現場維修工作量,您無需費時尋找合適的替換保險絲。此外,TCP DC 斷路器外殼的輪廓設計還能防止意外重新接通。

TCP DC 系列採用與市售車輛保險絲相同的針式連接器型號。因此,您可輕鬆改裝現有系統。與車輛保險絲一樣,不同的標稱電流用不同的顏色表示。這樣就能輕鬆辨別正確的針式連接器,並進行明確的分配。提供兩種不同的特性曲線,這種超載保護裝置可根據連接的負載進行調整。其標稱電流範圍為 5 A 至 40 A,豐富了基本保護產品系列。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部