適用於北美電源系統的新型突波保護裝置

2025.09.18
適用於北美電網形式的突波保護裝置,安裝在 DIN 導軌上,帶有「Ready for NFPA 79」按鈕

菲尼克斯電氣透過 VALVETRAB US-SPP,進一步擴大 Safe Protection Plus 產品系列,為北美市場引進通過 UL 認證的突波保護裝置。此款裝置適用於所有符合 NEMA 標準的常用供電網路形式。

VALVETRAB US-SPP 代表具備前瞻性安裝與安全特性的堅固耐用型突波保護解決方案。此裝置通過 UL Type 1 認證,因此能輕鬆整合至新建或既有的設備中,無需進行額外測試。可更換的突波保護插頭與模組化遠端訊號功能,確保了安裝與維護的便利性。全新高效能的隔離機制,能在故障情況下實現更快速、更可靠的跳脫保護。內建防觸指與防電擊保護,進一步提升了操作安全性。其 Biconnect 端子便於與其他元件進行橋接。

VALVETRAB US-SPP 符合 NFPA 79 的要求,因此可為美國的工業機械提供符合標準的保護。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部