監控用於訊號介面的突波保護裝置

2023.09.26
遠端訊號模組監控 CLIXTRAB 產品系列訊號介面的突波保護裝置

訊號線如同技術設備中的神經通路。因此,非常有必要保護這些設備零件免受開關操作或雷擊所造成的突波影響。菲尼克斯電氣推出的 TERMITRAB complete 系列突波保護裝置就能提供這種保護,同時還特別節省空間。

這種保護元件通常安裝在多個控制櫃中或現場。因此,在現場對保護裝置持續進行目視檢查會非常麻煩,有時甚至是不可行的。現在,藉由 TERMITRAB complete 系列的遠端訊號模組,可監控多達 50 台突波保護裝置。該模組會偵測所有保護裝置的狀態,一旦發生故障,就會向中央訊號接點輸出警報訊號。此外,透過這些遠端訊號模組,還可監控 CLIXTRAB 系列突波保護裝置。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management