您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於 48 V 負載的電子保護裝置

2024.01.22
適用於 48 V 應用的三個單通道 PTCB 設備斷路器橋接在一起

藉由菲尼克斯電氣新推出的單通道 PTCB 設備斷路器,現在可以為 48 V DC 電源電壓的負載提供電子保護。

該保護裝置可與 Clipline 端子系列組合使用。藉由標準組合式端子附件,可以輕鬆快速地將斷路器整合到電位分配器中,並將斷路器彼此互連。產品總寬度僅為 6.2 mm,可與組合式端子系列搭配,而且還能顯著節省 DIN 導軌上的空間。此款設備斷路器既有 2 A 固定標稱值的型號,也提供 1 至 6 A 可調標稱電流的型號。這樣一來,可以根據應用靈活調整標稱電流,從而降低倉儲成本。斷路器正面安裝有 LED 並採用直覺的交通號誌燈顏色,配備零接地電勢訊號接點,無論是在現場還是遠端,使用者都能掌控整個應用的狀態。由此,可以輕鬆辨別故障,準確定位故障,從而快速恢復設備運作。具有動態短路偵測功能的多級觸發特性針對不同負載的啟動進行了最佳化。

除了 Clipline 組合式端子之外,PTCB 斷路器還可與菲尼克斯電氣的 48 V DC QUINT 或 Trio 電源組合使用,從而打造可靠的 48 V DC 整體方案。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部