提高關鍵基礎設施的可用性與營運韌性 透過安全的邊緣智慧與雲端備援,我們可最大程度確保關鍵基礎設施的運作時間與安全性。即時監控有助於立即應變,有效降低風險並保障營運順暢。保持合規、避免故障停機時間,全面提升營運效率。

HIKAR 協作方案於客戶應用場景中的實際展示

客戶介紹


HIKAR 標誌

我們與 HIKAR 加拿大總部攜手,為一家全球排名前五的工程設計與環境顧問企業成功實施了一套解決方案。此次合作聚焦於客戶關鍵基礎設施的數位轉型。經過各方努力,客戶北美駐地的效率、安全性與可擴展性均得以提高。

我們與菲尼克斯電氣的合作,建立在密切的技術性協調與共同承擔責任的基礎之上。因此,我們得以開發出可擴展的邊緣到雲端平台,該平台不僅贏得了客戶的信賴,更讓他們有信心能在此基礎上持續拓展應用。

Kartik Kapta - Hikar Canada, 執行長

挑戰


HIKAR 開發團隊在工程設計辦公室討論客戶的解決方案

採集重要的環境和營運資料

該客戶營運著眾多遠端駐地,這些駐地會產生關鍵的環境與營運資料。然而,傳統的專屬系統無法提供多雲端即時環境所需的開放性和資料處理能力。
最終客戶面臨著許多複雜的挑戰,需要強大的創新解決方案。既有的舊有環境涵蓋了多種現場設備,且這些設備採用不同的通訊協定,導致整合工作難度大增。此外,地理位置分散的各個駐地非常依賴手動資料獲取,導致效率低下,也增加了失誤的風險。
由於缺乏安全、統一和備援的資料記錄系統,使得運作更加困難。在這種情況下,邊緣裝置與客戶和終端使用者雲端平台的無縫即時整合成為成功的關鍵。為了在關鍵業務環境中可靠運作,該解決方案還必須滿足嚴格的網路安全要求,並確保持續運行時間。
最後,可擴展性也是一大關鍵:能夠部署、運作和維護數十個遠端存取的遠端駐地,對於實現高效長期運作和成本效益至關重要。

解決方案


客戶應用中的控制櫃

確保資料從收集、驗證到儲存全程安全無虞的整合式生態系統

HIKAR 基於 PLCnext Technology Ecosystem 成功開發出解決方案 SIEN(Secured Intelligence Edge Node,安全智慧邊緣節點)。SIEN 是一套全面的軟硬體解決方案。該解決方案的核心,是以我們的 AXC F 2152 作為安全、開放且具備網路韌性的硬體基礎。此外,HIKAR 的 SIEN 軟體堆疊具備強大的功能,其中包括多種現場設備的即插接即生產整合功能,以及具備安全資料備援機制的本地端歷史資料記錄。該解決方案還能實現從邊緣端到客戶雲端,乃至最終使用者雲端的無縫即時資料傳輸。該解決方案透過加密的 MQTT/HTTPS 通訊協定來獲得防護。同時,零信任網路設計強化了其架構,從而確保最高等級的安全性。
SIEN 解決方案專為關鍵環境應用而開發,可確保高可用性與運作可靠性。由 HIKAR 發起、雙方共同執行的概念驗證,不僅確認了此解決方案架構的可行性,更展現了 PLCnext Technology 的強大效能,最終贏得客戶的高度讚賞。在試點專案順利完成後,第一階段已與 HIKAR 合作在 65 個駐地啟用該解決方案;在接下來的 24 個月內,預計將全面部署至全部 130 個駐地。
此整合式生態系統可確保在收集、驗證現場資料並確保其安全的同時,也能將其同步傳輸至多個雲端目標。由此可實現最大的透明度、安全度和可擴展性。

您的優勢

  • 透過備援通訊、安全邊緣控制及持續不斷的資料儲存,提高可用性
  • 針對泵浦、風扇、感測器和其他重要組件的資產健康監控
  • 省去超過 65 個駐地的手動資料獲取作業
  • 得益於預組態 SIEN 架構和 PLCnext Technology 的開放性,工程設計和實施時間可縮短 60 %
  • 透過最佳化使用設備和降低能源消耗,提高永續發展性
  • 設計完全符合 IEC 62443 標準,可支援網路彈性遠端應用程式
  • 可擴展的架構,可在不改變結構的情況下快速擴展至超過 130 個駐地
  • 即時、無縫的多雲端整合,可確保持續的環境透明度與合規性

聯絡方式


數位工廠專家團隊
Your experts for the digital factory
Digital Factory now 全球行業管理
我們樂意協助您打造高效、永續且安全的智慧工廠。

產品


一個人拿著平板電腦站在控制櫃前

您還沒有找到合適的產品?

歡迎隨時洽詢。我們很樂意為您提供建議,與您一起找到最佳的解決方案。

案例總結


透過將 PLCnext Technology 開放且具備網路安全性的自動化生態系統,與我們的 SIEN 邊緣智慧相結合,我們不僅顯著簡化了工程設計流程,更創造了在多個駐地間一致且可重複套用的實施模式。

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, 營運長
HIKAR 團隊在辦公室環境中討論所顯示的應用架構

透過與 HIKAR 合作以及利用我們的 PLCnext Technology Ecosystem,關鍵基礎設施的運營商可實現更高的可用性和營運韌性。整合式 SIEN 解決方案可確保安全的邊緣智慧、雲端備援和即時資料流,省去手動流程,並確保符合 IEC 62443 標準。
這種方法不僅能最大程度保證運作時間和可靠性,還能實現前瞻性維護。多雲端整合能力,以及可橫跨數十個偏遠駐地進行擴展的應用特性,共同促進了永續性、網路安全與效率的提升。由此為關鍵基礎設施的數位轉型樹立了新基準。