MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP
-
Реле предельного значения
2906165
Пороговый выключатель со входом Ex i для активных сигналов тока и напряжения и релейным выходом предельных значений (перекл. контакт). Настройка с помощью DIP-переключателя и потенциометра, гальваническая развязка 3 цепей, до SIL2 (SC3), PLc Kat.1, зажим push-in.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MACX Analog |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Потенциометр |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Потенциометр | |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Точность точки переключения | < 0,1 % |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | ≤ 22 мс |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | 0,1 % |
| Гальваническая развязка | |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Выход/питание МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В AC |
| Изоляция | Безопасное разделение |
| Гальваническая развязка Вход/выход, питание МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В AC |
| Питание | |
| Диапазон номинального напряжения питания | 12 В DC ... 24 В DC -20 % ... +25 % |
| Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC |
| Потребляемый ток, типовой | 38 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | 90 мА (10 В DC) |
| Рассеиваемая мощность | < 0,9 Вт |
| Потребляемая мощность | ≤ 1,2 Вт |
| Сигнал: Напряжение/ток | |
| Описание входа | искробезопасный |
| Входной сигнал напряжения | 0,1 В ... 10 В |
| 0,1 В ... 10,5 В (Максимальный диапазон) | |
| Суммарная ошибка на входе напряжения макс. | ± 10 мВ |
| Входной сигнал тока | 0,2 мА ... 20 мА |
| 0,18 мА ... 21 мА (Максимальный диапазон) | |
| Суммарная ошибка на входе тока макс. | ± 20 мкA |
| Входное сопротивление, вход напряжения | > 100 кΩ |
| Входное сопротивление, вход тока | < 28 Ом |
| Порог срабатывания, сигнал "0", ток | настраивается с помощью DIP-переключателей (инкрементами по 1,25 %) и потенциометра (линейно до 2 % настроенного с помощью DIP-переключателей порога переключения) |
| Гистерезис переключения | выкл: ок. 0,5 %, вкл: ок. 1 % |
| Обнаружение повреждений на линии | < 0,1 мА (Обрыв цепи) |
| > 21,1 мА (Короткое замыкание) | |
| Коммутация: Реле | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Материал контакта | AgSnO2, твердое золочение |
| Максимальный коммутационный ток | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (активная нагрузка, 24 В DC, 50 мВт) | |
| ≤ 0,2 A DC (активная нагрузка, 120 B DC) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) | |
| 20 ... 16 (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Контрольное гнездо | |
| Диаметр, макс. | 2 мм |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Данные по технике безопасности | |
| Входное напряжение Ui | 30 В (Вход тока и напряжения) |
| Входной ток Ii | 120 мА (Вход тока и напряжения) |
| Входная мощность Pi | 0,9 Вт (Вход тока и напряжения) |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
| Макс. внутренняя емкость Ci | 75 нФ (при входе тока) |
| несущественно для входа напряжения | |
| Макс. выходное напряжение Uo | 0 В DC (Вход тока) |
| 3,9 В DC (Вход напряжения) | |
| Макс. выходной ток Io | 0 мА (Вход тока) |
| 0,1 мА (Вход напряжения) | |
| Макс. выходная мощность Po | 0 мВт (Вход тока) |
| 0,5 мВт (Вход напряжения) | |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| 125 В DC | |
| IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 3,3 мкФ, 5 мГн / 4,7 мкФ, 1 мГн / 6,3 мкФ |
| IIB/IIIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 16 мкФ, 5 мГн / 24 мкФ, 1 мГн / 35 мкФ |
| IIA/I: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 24 мкФ, 5 мГн / 35 мкФ, 1 мГн / 48 мкФ |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
| Светодиодный индикатор, желтый (Выходной переключающий контакт) | |
| LED-индикатор, кр., мигающий (неисправность проводки, датчиков, ERR) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 107,9 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C (для установки в любом положении) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Указание | дополнительно EN 61326 |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Сертификат | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | 2022122316115960 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Сертификат | , C.D.-No 83104549 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 2 |
| Сертификат | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Маркировка | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Маркировка | c |
| INMETRO | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | DNV 21.0089 X |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| GB Standard | |
| Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2906165 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1217 |
| GTIN | 4055626043739 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 250 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 268,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | bed41982-a3f6-4478-8b70-ffe4d6d0d782 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1136500
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614