PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Модуль расширения
1487020
Модуль расширения PLC-INTERFACE-Ethernet-шлюз с 16 вводами-выводами, для вставного соединения на 8 клемм PLC-INTERFACE для расширения базового модуля PLC-V8R.../BM (макс. 3 модуля расширения могут подключаться на 1 базовый модуль), зажим Push-in
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Указания по эксплуатации | Обратите внимание на возможно отклоняющиеся технические характеристики, директивы по установке и допуски для модулей PLC-INTERFACE, которые можно найти в соответствующем артикуле. |
| Указание по лабораторному испытанию | Испытания на воздействие окружающей среды (вибрация и удар): Высокая неперфорированная монтажная рейка, монтажная рейка с винтами через каждые 10 см, монтаж в ряд, включая высокие и привинчиваемые концевые фиксаторы |
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Потребляемая мощность | 450 мВт (другие входы и выходы не активны) |
| ≤ 850 мВт (другие входы и выходы не активны) | |
| 2,5 Вт (IN0 ... IN7 и реле активны) | |
| ≤ 4,3 Вт (IN0 ... IN7 и реле активны) | |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Входной ток | 16 мА (другие входы и выходы не активны) |
| ≤ 22 мА (другие входы и выходы не активны) | |
| 80 мА (IN0 ... IN7 и реле активны) | |
| ≤ 130 мА (IN0 ... IN7 и реле активны) | |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Цифровые входы | |
| Количество входов | 8 (4 конфигурируемых как аналоговые) |
| Описание входа | EN 61131-2, тип 3 |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Потребляемый ток, типовой | 2,4 мА (на канал, IN0 ... IN3) |
| 2,8 мА (на канал, IN4 ... IN7) | |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Обновление данных процесса | < 1 мс (Асинхронная локальная шина) |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Цифровые входы через вставные контакты PLC-INTERFACE | |
| Количество входов | ≤ 8 |
| Обновление данных процесса | < 1,5 мс (Асинхронная локальная шина) |
| Аналоговые входы | |
| Количество входов | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 и IN7 могут быть настроены как аналоговые) |
| Диапазон входных напряжений | 0 В DC ... 10 В DC |
| Температурные коэффициенты | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Ошибка измерения | 1 % (конечного значения диапазона) |
| <± 3 % (конечного значения диапазона) | |
| Входное полное сопротивление | см. диаграмму |
| Разрешение | 10 бит |
| LSB | 10 мВ |
| Допустимое напряжение | 0 В ... 30 В |
| Длина кабеля | < 10 м |
| Входной фильтр | 1. Порядок |
| Предельная частота (3 дБ) | 150 Гц (Система предназначена для регистрации статических сигналов напряжения. Эффект алиаса может возникать при динамических сигналах напряжения.) |
| Обновление данных процесса | ≤ 10 мс (Асинхронная локальная шина) |
| Аналоговые входы через вставные контакты PLC-INTERFACE | |
| Количество входов | ≤ 8 |
| Обновление данных процесса | < 1 c (Асинхронная локальная шина) |
| Цифровые выходы через вставные контакты PLC-INTERFACE | |
| Количество выходов | ≤ 8 |
| Обновление данных процесса | < 1 мс (Асинхронная локальная шина) |
| Аналоговые выходы через вставные контакты PLC-INTERFACE | |
| Обновление данных процесса | < 500 мс (Асинхронная локальная шина) |
| Разъем COMBICON | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Полюсов | 10 |
| Указание | Питание устройства и 8 входов |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
| Интерфейс для других модулей расширения | |
| Тип подключения | Клеммы с ножевыми контактами |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 4 |
| Локальная шина | |
| Наименование | Локальная шина |
| Bремя цикла (1 Erweiterungsmodul) | 5 мс |
| ≤ 12 мс | |
| Bремя цикла (2 Erweiterungsmodule) | 15 мс |
| ≤ 35 мс | |
| Bремя цикла (3 Erweiterungsmodule) | 28 мс |
| ≤ 65 мс | |
| Вставные контакты PLC-INTERFACE | |
| Наименование | Вставные контакты PLC-INTERFACE |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 49 мм |
| Глубина | 83 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 111 мм |
| Глубина | 87 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Корпус) | IP20 |
| Степень защиты (Соединительные клеммы) | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| ≤ 3000 м (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 м (≤ 46 °C) | |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 15g (11 мс, 3 оси) (EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5g (5 Гц ... 150 Гц, 3 оси) (EN 60068-2-6) |
| Излучение электромагнитных помех | EN 55016-2-3 (жилые помещения) |
| Помехоустойчивость (по отношению к разряду статического электричества) | EN 61000-4-2: ±6 кВ (разряд между контактами) |
| EN 61000-4-2: ±8 кВ (воздушный разряд) | |
| Помехоустойчивость (против электромагнитных полей) | EN 61000-4-3: 10 В/м |
| Помехоустойчивость (против высокой частоты по цепи питания) | EN 61000-4-6: 10 В |
| Помехоустойчивость (против быстрых переходных процессов (всплески)) | EN 61000-4-4: ±2 кВ питающие и сигнальные провода |
| Помехоустойчивость (против нагрузок по импульсному току (выбросов)) | EN 61000-4-5: 0,5 кВ симметрично на линии питания |
| EN 61000-4-5: 1 кВ несимметрично на линии питания | |
| EN 61000-4-5: 1 кВ несимметрично на сигнальном проводе |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 61131-2 |
| Тип монтажа | Штекерный монтаж |
| Указания по монтажу | возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE |
| Монтажное положение | горизонтальное |
| Номер артикула | 1487020 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK6 |
| Ключ изделия | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 90,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 90,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 8,897 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Релейный модуль 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Релейный модуль 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Релейный модуль 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Релейный модуль 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Релейный модуль 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Релейный модуль 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Релейный модуль 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Релейный модуль 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Релейный модуль 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Релейный модуль 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Релейный модуль 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Релейный модуль 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Релейный модуль 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Релейный модуль 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Bыключатель 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Bыключатель 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Релейный модуль 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Релейный модуль 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Модуль полупроводникового реле 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Модуль полупроводникового реле 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Модуль полупроводникового реле 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Модуль полупроводникового реле 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Модуль полупроводникового реле 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Модуль полупроводникового реле 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Модуль полупроводникового реле 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Модуль полупроводникового реле 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Модуль полупроводникового реле 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Модуль полупроводникового реле 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Модуль полупроводникового реле 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Модуль полупроводникового реле 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Модуль полупроводникового реле 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Модуль полупроводникового реле 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Модуль полупроводникового реле 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Модуль полупроводникового реле 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Модуль полупроводникового реле 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Оптопара 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Оптопара 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Релейный модуль 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Релейный модуль 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Релейный модуль 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Релейный модуль 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Релейный модуль 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Аналоговый модуль 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Аналоговый модуль 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Аналоговый модуль 2906921