PLC-APT-UI-OUT
-
Аналоговый модуль
2906921
Аналоговый выходной модуль для логических модулей PLC logic (только поколение 2), 1-канальный, тип сигнала (4 мА ... 20 мА, 0 мА ... 20 мА, 0 В ... 10 В, 2 В ... 10 В) конфигурируется DIP-переключателями, зажим, Push-in
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Тип изделия | Модуль расширения |
Серия изделий | PLC logic |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
Диапазон номинальных напряжений питания цепи управления относительно US | 0,8 ... 1,1 |
Номинальный ток питания цепи управления IS | ≤ 28 мА |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. |
Цифровой вход | |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | ≤ 1 мА |
Аналоговый | |
Наименование, выход | Аналоговый выход, напряжение |
Количество выходов | 1 |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
2 В ... 10 В | |
Максимальное напряжение на выходе | 12,3 В |
Пульсации | < 20 мB(ДА) |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | 10 кΩ |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
Ошибка передачи, макс. | 1 % |
Разрешение | 10 бит (шкала от 0 до 1000) |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Аналоговый | |
Наименование, выход | Аналоговый выход, ток |
Количество выходов | 1 |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Максимальный выходной ток | 24,6 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | 500 Ом (20 мА) |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
Ошибка передачи, макс. | 1 % |
Разрешение | 10 бит |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Количество точек подключения | 4 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2906921 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK2 |
Ключ изделия | DK2622 |
GTIN | 4055626155524 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 72,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 43 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 43a911b6-5134-4729-9bb8-3a0d6d69dde0 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс