PLC-APT-UI-IN
-
Аналоговый модуль
2906917
Аналоговый входной модуль для логических модулей PLC logic (только поколение 2), 1-канальный, тип сигнала (4 мА ... 20 мА, 0 мА ... 20 мА, 0 В ... 10 В, 2 В ... 10 В) конфигурируется DIP-переключателями, зажим, Push-in
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности