測試斷路系統

測試斷路系統

輕鬆安全地執行測試

FAME 測試系統簡化了電源開關的定期測試。

返回至 適合保護和控制技術的接線端子

類別

搜尋範圍 測試斷路系統

显示该分类下的所有产品

FAME 是模組化的創新測試系統,適用於中高電壓開關的網路保護技術中所有測量和測試工作。現在,您可以自動、安全和更快速執行手動測試操作。

您的優勢

  • 依功能性分類的開關操作,方便又省時
  • 採用前導自動化變壓器短路,提供最高安全性
  • 量身打造的模組化設計並採用標準化附件,符合成本效益
  • 採用緊密型測試斷路插座與偏移測試插座配置,有效節省寶貴空間
  • 靈活運用:使用標準化 CLIPLINE 完整系統附件時,可自由選擇牆面或 DIN 導軌安裝方式
  • 整合式防觸電保護,讓使用者在操作時安全無虞
  • 採用大面積標記選項以及可簡易識別的開關狀態,確保連接狀態明確了然

每項任務的正確解決方案

眾多大量介面和開關皆必須定期接受測試。此測試工作不僅耗時且成本高昂。FAME 測試系統讓您無須額外耗費時間或金錢,即可輕鬆執行此額外測試工作。該系統會自動在測試端子中整合匯集所有複雜開關操作。對您而言,這表示可達到最高可用性並發揮最大安全性。
 

測試斷路系統比較
FAME 提供三種不同的版本選擇。為您的應用領域選擇最合適的優異解決方案。

  • FAME 1
    具操作插頭的測試斷路系統和具變壓器短路的測試斷路插座。
  • FAME 2
    無操作插頭的測試斷路系統和具有變壓器短路的測試插頭。
  • FAME 3
    無操作插頭的測試斷路系統和具有變壓器短路的測試斷路插座。

用於測試斷路插座的安全電纜佈線

用於控制櫃門中的 FAME 測試斷路系統的安全導線佈線  

用於控制櫃門中的 FAME 測試斷路系統的安全導線佈線

為了方便控制和操作,防護設備和控制設備應易於從外部接觸,因此這些設備都安裝在門上。這也是在防護和控制技術應用中,某些設備和測試斷路插座(例如 FAME)安裝在控制櫃門中的原因。

這樣做還可以節省控制櫃中的空間。現在,採用菲尼克斯電氣的 CGS 電纜佈線系統,這些組件的接線更為簡單靈活。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155