IPD 安裝連接器 360° 視圖
IPD 安裝連接器的特點在於操作簡便、安裝安全。得益於設備側直插式和現場側 Push-Lock 連接技術,您無需工具即可快速、輕鬆地組裝連接器和穿板式連接器。即使是極其困難的安裝環境,卡口式快速鎖定系統也能保證輕鬆、可靠地完成組裝。
藉由菲尼克斯電氣的安裝連接器,可以輕鬆靈活地連接線纜。您可視應用需求,選擇簡單的纜線連接、便利的配電裝置或緊湊的設備連接。具有耐用的外殼和高防護程度 IP69K,即使在室外和潮濕區域也能安全傳輸電力。
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 4+PE, M25,孔式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,17.5 A,PA,灰色,编码: P
连接器, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色/红色, 位数: 5, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 针式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 14 mm, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: AC
连接器,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 4+PE,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,17.5 A,PA,浅灰,编码: P,电缆外径: 7 mm ... 11 mm 和 11 mm ... 16 mm
连接器,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,孔式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,500 V,20 A,PA,浅灰,编码: P,电缆外径: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm
连接器,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,500 V,20 A,PA,浅灰,编码: P,电缆外径: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm
设备连接器 板后安装, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针式插头, 电缆长度: 150, 该产品也可以提供其他电缆长度。如果您有任何具体要求,请联系您本地的菲尼克斯电气子公司。
连接器,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,500 V,20 A,PA,黑色,编码: P,电缆外径: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm
穿板式连接, 直接连接,接线方式: 直插式连接/ 直插式连接,位数: 2+PE, M20,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,20 A,PA,黑色,电缆外径: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm
穿板式连接,接线方式: 单线,位数: 3+PE, M20,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,不带QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,1.5 mm2,电缆长度: 0.5 m
设备连接器 板后安装, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 3, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针式插头, 该产品也可以提供预制型号。如果您有任何具体要求,请联系您本地的菲尼克斯电气子公司。
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。
便捷、個別化組態 IPD 配電系統
您可便捷地利用 IPD 安裝連接器和分配器設定配電系統。直接根據您的具體情況調整插拔連接和線纜長度即可。組態器中設計有直覺化的選單導覽和三維圖示,組態過程輕而易舉。您可匯出產品清單,或者直接訂購您的解決方案。
透過 IPD 安裝連接器和分配器,體驗簡便的配電過程。IPD 安裝系統完全可插拔,採用直插式技術並配有快速鎖定系統,即使在難以接近的區域也能實現方便、免工具的安裝。安裝系統的電力電纜經久耐用,可用於嚴苛的戶外和工業環境,防護等級達到 IP66、IP68 和 IP69K,防水防塵。
IPD 安裝連接器的特點在於操作簡便、安裝安全。得益於設備側直插式和現場側 Push-Lock 連接技術,您無需工具即可快速、輕鬆地組裝連接器和穿板式連接器。即使是極其困難的安裝環境,卡口式快速鎖定系統也能保證輕鬆、可靠地完成組裝。
採用 Push-Lock 連接方式的 IPD 安裝連接器可輕鬆快速地連接柔性導線和剛性導線。透過推桿就能輕鬆打開和關閉端子點。
IPD 穿板式連接器採用直插式連接,無需工具即可組裝預製和剛性導線,直接插入便可。因此,接線機器人也可自動連接設備中的元件。
安裝輕而易舉,在安裝條件很嚴苛的環境下,其優勢更明顯。IPD 連接器配有卡口式快速鎖定系統,即使在惡劣的環境條件下,您也能輕鬆完成作業。插入位置明確、牢固地卡入到位,具有防插錯機械編碼,防觸電保護符合 DIN EN 0105 標準。
藉助 5 位 IPD 直流連接器和穿板式連接器,輕鬆實現可插拔的直流設備輸出。採用直插式或 Push-Lock 連接技術,無需工具即可在現場和設備側輕鬆完成導線連接。
使用 IPD 穿板式連接器直接進行纜線連接,無需現場連接器。只需將線纜穿過現場側的扣眼,並利用直插式技術,輕巧地直接插入設備便可完成連接。然後直接將扣眼卡入,並透過螺母實現應力消除,就大功告成。
室外和工業環境中長期可靠的接線:整個系統的防護程度達 IP66、IP68 和 IP69K,可防水防塵,在惡劣環境中也能實現極為可靠的設備安裝。
工業配電無需費時費力。堅固耐用的 IP68/69K 安裝系統 QPD 功率高達 690 V / 40 A 便是最佳證明。藉由成熟的 QUICKON IDC 絕緣穿刺連接技術,可以連接線徑達 5 x 6.0 mm² 的纜線,無需剝線,也無需專用工具。該項技術操作輕鬆便捷,可縮短多達 80 % 的連接時間。
體驗菲尼克斯電氣 QPD 系列導線連接器的卓越效率。這款緊湊的導線連接器能大幅簡化線路延伸或維修作業。採用先進的 IDC 絕緣穿刺連接技術,可減少高達 80% 的工作量, 讓您輕鬆完成電氣作業。QPD 導線連接器是每位電氣工程人員的必備利器,無論是在建築工地、機械製造和系統製造領域,還是一般電氣安裝場合都能大顯身手。
配電不一定要耗時費工。QPD 導線連接器就是最佳證明。其 IDC 快速連接設計無需剝除線芯即可安裝。更不需使用昂貴的專用工具。立即觀看影片,見證簡易的安裝過程。
QPD 安裝連接器可輕鬆、可靠地連接纜線。無需再鬆開、鎖緊螺絲。藉由 IDC 絕緣穿刺連接技術,安裝快速。這樣可以節省時間並避免連線錯誤。
剝除導線外皮,準備好 PE 導線。
將線芯穿入 QUICKON 螺母中,然後卡入所標記的(1、2、3……)線芯導件中。
將絞合線末端齊平剪斷。
將鎖緊螺母套上接點支架,接著鎖緊到底,或是用指定的力矩鎖緊。
在感覺到卡入之後,可以看到最合適的鎖緊程度。QUICKON 螺母到此就牢固鎖緊,無法再用手鬆開。
不需任何專用工具就能輕鬆快速地連接纜線。
對於需要使用緊湊型設備安全傳輸 35 A 及以下電流的應用而言,PRC 安裝連接器可謂理想之選。這款連接器不但擁有高防護程度,耐衝擊強度更是高達 IK08,即便在極端環境條件下,亦可實現安全配電。鎖定裝置既可手動解鎖,也可使用工具解鎖,能夠有效提高系統安裝和維護作業的靈活性。
插拔式配電方案創造的空間奇蹟:PRC 只需狹小空間,就可實現達 35 A 的輸電。設備介面有公頭和母頭兩種款型。內建的防旋轉保護功能確保設備面板可靠對準。如此一來,不但能實現佈局清晰的連接區域,還能提高設備設計靈活性。
PRC 是專為極端環境設計的產品。不論溫暖還是寒冷,乾燥還是潮濕,室內還是戶外,PRC 都能憑藉高達 IP69 的防護程度為安全配電提供有力保障,嚴苛環境中亦是如此。PRC 產品的耐衝擊強度高達 IK08,堅固耐用,抗振抗衝擊。
您可自由選擇,如選用久經考驗的螺釘連接方式,無需任何專用工具,就能在現場輕鬆完成線纜裝配工作。操作時,預安裝的導線保護裝置必能令您受益 - 您甚至能安全地連接未經處理的導線。如需組裝大量線纜,可以採用「壓接」這種可自動化進行的快速連接方式。為您的應用選擇最合適的解決方案。
機械編碼等智慧化功能,確保快速、無誤地完成試運轉。PRC 20 透過機械方式,安全地分開位數不同的各種款型,以及位數相同的不同款型。整合各種訊號類型的顏色編碼,在施工現場可以輕鬆識別區分。