ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - Elektronische omkeercontactors
2297374

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 24 V DC-ingang, 37 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Lange levensduur
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Hoge schakelfrequentie
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting