Überbrücken Sie Ausfälle im Sekundenbereich mit den Puffermodulen der QUINT-Familie für die Tragschiene. Der QUINT BUFFER vereint die elektronische Umschalteinheit und einen wartungsfreien Energiespeicher auf Kondensatorbasis im selben Gehäuse.
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
Puffermodul
2907913
QUINT Puffermodul mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Kondensatorbasis zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107.
Produktdetails
| Eingangsspannungsbereich | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Zuschaltschwelle fix | < 22 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 26 A (max.) |
| Stromaufnahme INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,2 A (Leerlauf) |
| Stromaufnahme ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,6 A (Ladevorgang) |
| Pufferzeit | 0,2 s (20 A) |
| 2 s (2 A) |
| Wirkungsgrad | > 98 % (bei geladenem Energiespeicher) |
| Parallelschaltbarkeit | nein |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Netzbetrieb | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (abhängig von der Eingangsspannung) |
| Ausgangsstrom IN | 20 A |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 6 W |
| Pufferbetrieb | |
| Ausgangsspannung | typ. 22 V DC |
| Ausgangsstrom IN | 20 A (abhängig vom Ausgangsstrom) |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 6 W |
| Eingang | |
| Nennkapazität | 1 mAh |
| Allgemein | |
| IQ-Technology | nein |
| Signalzustand UIN OK | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.1, 3.2 |
| Schaltausgang | Elektronische Relais (OptoMOS) |
| Zustand (konfigurierbar) | UIn OK |
| Ausgangsspannung | 30 V DC |
| Ausgang belastbar | 200 mA |
| LED-Statusanzeige | grün ( UIn OK) |
| Signalschwelle | Eingangsspannung im gültigen Bereich |
| Signalzustand Ready | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.3 |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Zustand (konfigurierbar) | Ready |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Ladezustand = 100% oder Pufferbetrieb |
| Ausgangsspannung | 24 V (UN - 2 V (typisch)) |
| Ausgang belastbar | 20 mA |
| LED-Statusanzeige | grün (Ready) |
| Signalerde SGnd | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.4 |
| Funktion | Signalerde |
| Bezugspotenzial | 3.3 Ready |
| Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse | 500 V |
| Produktfamilie | QUINT BUFFER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2497464 h (40 °C) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | Spezielle Anwendung (Eingangsspannung SELV, gefährliche Spannungen werden im Gerät erzeugt). |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Zeit | 288935 h |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 144468 h |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 45 °C |
| Zeit | 102154 h |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 50 °C |
| Zeit | 72234 h |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 60 °C |
| Zeit | 36117 h |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K / > 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Elektrische Sicherheit | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL Listed UL 508 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 2907913 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CMUIE3 |
| Produktschlüssel | CMUIE3 |
| GTIN | 4055626309040 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.049 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 760,55 g |
| Zolltarifnummer | 85322200 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | bf780566-3baa-40df-a168-e05bbde8eda2 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 20,84 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzersparnis durch kompakte Bauform
Wartungsfrei durch Elektrolytkondensatoren
Durch Sanftanlauf auch einsetzbar mit Stromversorgungen im niedrigen Leistungsbereich
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange