PLC-V8C/PT-24DC/BM2
-
Steuerung
2907446
PLC logic-Basismodul, Generation 2, mit 16 I/Os, steckbar auf acht digitale oder analoge PLC-INTERFACE-Klemmen, erweiterbar auf 48 I/Os, Echtzeituhr, Micro-USB-Buchse, Aufnahme für Speicherbaustein und Bluetooth-Adapter, Push-in-Anschluss
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Produkttyp | Basiseinheit |
| Produktfamilie | PLC logic |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja |
| Pufferzeit | 96 h (Kondensator) |
| Genauigkeit Echtzeituhr | ±2 s/d |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 40 mA |
| Maximaler Eingangsstrom bei UN | 160 mA |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Digitale Eingänge | |
| Anzahl der Eingänge | ≤ 8 (2 als analog konfigurierbar) |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2, Typ 3 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Signalpegel "0"-Signal | < 5 V |
| Signalpegel "1"-Signal | > 11 V |
| Eingangsstrom "0"-Signal | < 1 mA |
| Eingangsstrom "1"-Signal | 2,5 mA |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Analoge Eingänge | |
| Anzahl der Eingänge | ≤ 2 (IN6 und IN7 sind als analog konfigurierbar) |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 10 V |
| Eingangswiderstand | > 3,5 kΩ |
| Kontakte zum PLC-INTERFACE | |
| Anzahl der Eingänge | ≤ 8 |
| Beschreibung des Eingangs | technische Daten abhängig von der verwendeten PLC-INTERFACE-Klemme |
| Eingangsspannung | 19 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 4 mA |
| Eingangswiderstand | < 100 mΩ |
| Anzahl der Ausgänge | ≤ 8 |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Nennstrom | 9 mA |
| COMBICON-Anschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 10 |
| Hinweis | Geräteversorgung und 8x Eingänge |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Programmieranschluss | |
| Anschlussart | Micro-USB Typ B |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| INTERFACE-System | |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 20 |
| PLC logic - Bus | |
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 4 |
| Memory | |
| Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 12 |
| Hinweis | Zum Anschluss des Speicherbausteins |
| Statusanzeige | LED (grün) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 48,5 mm |
| 111 mm (mit Relais) | |
| Tiefe | 82,5 mm |
| 87 mm (mit Relais) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Steckmontage |
| Montagehinweis | steckbar auf 8 x PLC-INTERFACE-Klemmen |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2907446 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK2611 |
| Produktschlüssel | DK2611 |
| GTIN | 4055626218168 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 142,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 136 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
| ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e3dd21b2-ae91-4c2c-ac2c-ed9029b5dbf3 |
Kompatible Produkte
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relaismodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relaismodul 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relaismodul 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relaismodul 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relaismodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relaismodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relaismodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relaismodul 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Schalter 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Schalter 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-Relaismodul 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-Relaismodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-State-Relaismodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-Relaismodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-Relaismodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-State-Relaismodul 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-State-Relaismodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-State-Relaismodul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-State-Relaismodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-State-Relaismodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-State-Relaismodul 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-State-Relaismodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-Relaismodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-Relaismodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-Relaismodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-State-Relaismodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-State-Relaismodul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodul 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relaissockel 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relaissockel 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Relaissockel 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Relaissockel 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Analogmodul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogmodul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogmodul 2906921
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Endlos-Zackband flach 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Zackband flach 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Speicherbaustein 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Verbindungskabel 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel 1076342
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Erweiterungsmodul 2905137
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Verbindungskabel 2905263
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
BTP 2043W - Touchpanel 1050387
-
BTP 2070W - Touchpanel 1046666
-
BTP 2102W - Touchpanel 1046667
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange