Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - Halbleiterwendeschütz
2297374

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 24 V DC Eingang, 37 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Lange Lebensdauer
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Integrierte Schutzbeschaltung
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung