Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Halbleiterwendeschütz
2297293

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 24 V DC Eingang, 2 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Lange Lebensdauer
Integrierte Schutzbeschaltung
Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung
Hohe Schaltfrequenz