ELR 2+1- 24DC/500AC-37
-
Halbleiterschütz
2297277
3-phasiges Halbleiterschütz mit 24 V DC Eingang, 37 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung
Produktdetails
| Produkttyp | Halbleiterschütz |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz |
| Isolationseigenschaften | |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangsspannung zu Hauptstromkreis | Basisisolierung |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
| Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Spannungsbereich bezogen auf UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 8,3 mA |
| Schaltschwelle | 9,6 V ("0"-Signal) |
| 19,2 V ("1"-Signal) | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode |
| Überspannungsschutz | |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| AC-Ausgang | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
| Betriebsspannungsbereich | 48 V AC ... 575 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-51 | 37 A |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-53a | 25 A |
| Spitzensperrspannung | 1200 V |
| Netzfrequenz | 40 Hz ... 100 Hz |
| Laststrombereich | 200 mA ... 37 A (siehe Derating) |
| Leckstrom | 6 mA |
| Restspannung | < 1,5 V |
| Stoßstrom | 1300 A (t = 10 ms) |
| Grenzlastintegral | 9000 A2s |
| Schutzbeschaltung | RCV-Beschaltung |
| Überspannungsbegrenzung | > 575 V AC |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M4 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 6 |
| Anzugsdrehmoment | 15 lbf-in. |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 147,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| UL-Zulassung | |
| Zertifikat | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| UL-Daten | |
| SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 16 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 40 mm |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
| Artikelnummer | 2297277 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK7215 |
| Produktschlüssel | DK7215 |
| GTIN | 4046356175630 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.801 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.743 g |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Lange Lebensdauer
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Schutzbeschaltung
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange