ELR 3- 24DC/500AC-16
-
Halbleiterschütz
2297235
3-phasiges Halbleiterschütz mit 24 V DC Eingang, 16 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Lange Lebensdauer
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Integrierte Schutzbeschaltung
Hohe Schaltfrequenz