EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Zugfederanschluss | 600 V | 36 A | 20 - 8 | |
| Schraubanschluss | 600 V | 86 A | 14 - 3 | |
| C | ||||
| Zugfederanschluss | 600 V | 36 A | 20 - 8 | |
| Schraubanschluss | 600 V | 86 A | 14 - 3 | |