DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10
-
Solid-State-Relaisklemme
2961752
Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang Gleichspannung, Ausgang Gleichspannung, Eingangsspannung 5 V DC
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Aktor-Variante verfügbar
Einlegebrücken EB-DIK
Beschriftung und Montage mit Reihenklemmenkomfort
Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A oder 240 V AC/800 mA
Integrierte Ausgangsschutzbeschaltung
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang bis 2,5 kVeff
Statusanzeige
Integrierte Eingangsbeschaltung