EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Solid-State-Relaismodul
2948830
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48-60 V DC, Ausgang: 24-280 V AC/max. 1 A
Produktdetails
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
| Anwendung | Ausgabefunktion |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 3,5 kV AC (Eingang / Ausgang) |
| Eingangsnennspannung UN | 60 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,64 ... 1,1 |
| Eingangsspannungsbereich | 38,4 V DC ... 66 V DC |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,32 |
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,64 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 4,5 mA |
| Einschaltzeit typisch | maximal eine Halbperiode - Spannungs-Nulldurchgang |
| Ausschaltzeit typisch | maximal eine Halbperiode - Strom-Nulldurchgang |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Überspannungsschutz; Varistor | |
| Übertragungsfrequenz | 25 Hz |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsnennspannung | 240 V AC |
| Ausgangsspannungsbereich | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Grenzdauerstrom | 1 A (siehe Derating-Kurve) |
| Laststrom minimal | 50 mA |
| Leckstrom | 2,5 mA |
| Stoßstrom | 125 A (t = 10 ms) |
| Phasenwinkel cos phi min | 0,5 |
| Grenzlastintegral | 78 A2s (I2 x t bei t = 10 ms) |
| Spitzensperrspannung | 600 V (Periodische Spitzensperrspannung) |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1,5 V |
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
| Schutzbeschaltung | RC-Glied; RC-Glied |
| Eingangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ausgangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | angereiht ohne Abstand: waagerecht / nicht angereiht: beliebig |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2948830 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Produktschlüssel | DK61C3 |
| GTIN | 4017918083502 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 51,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 51,22 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien