Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR W3-230AC/500AC-16 - Halbleiterwendeschütz
2297345

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 230 V AC Eingang, 16 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails






Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Lange Lebensdauer
Integrierte Schutzbeschaltung
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung