ELR W3-230AC/500AC- 2I
-
Hybridmotorstarter
2297044
Hybridmotorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 2 A Ausgangsstrom, mit 230 V AC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt-Funktion bis SIL 3/PL e und Schraubanschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Hybridmotorstarter |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Art des Motorstarters | Wendestarter |
| Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,2 W |
| Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
| Verlustleistung maximal | 4,7 W |
| Verlustleistung minimal | 2,6 W |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 230 V AC |
| Steuerspeisespannungsbereich | 92 V AC ... 253 V AC |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 4 mA |
| Netzfrequenz | 40/100 Hz |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Isolationseigenschaften | |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs-, Steuerspeisespannung und Hilfsstromkreis zu Hauptstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Betriebsspannung ≤ 300 V AC |
| Basisisolierung (IEC 60947-1) bei Betriebsspannung 300 V AC ... 500 V AC | |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs- und Steuerspeisespannung zu Hilfsstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 230 V AC |
| Betätigungsspannungsbereich | 92 V AC ... 253 V AC |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 7 mA |
| Schaltschwelle | 44 V AC ("0"-Signal) |
| 85 V AC ("1"-Signal) | |
| Schaltpegel | < 5 V DC (für NOT-HALT) |
| Einschaltzeit typisch | < 35 ms |
| Ausschaltzeit typisch | < 80 ms |
| AC-Ausgang | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
| Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 550 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Laststrombereich | 180 mA ... 2,4 A (siehe Derating) |
| Auslösekennlinie nach IEC 60947-4-2 | Class 10A |
| Abkühlzeit | 20 min (für Auto-Reset) |
| Leckstrom | 0 mA |
| Restspannung | < 0,3 V |
| Stoßstrom | 100 A (t = 10 ms) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Rückmeldeausgang | |
| Hinweis | Rückmeldung: Potenzialfreier Wechsler-Kontakt, Signalkontakt |
| Kontaktausführung | 1 Wechsler |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Restspannung | < 0,5 V |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Zertifikat | PTB 07 ATEX 3145 |
| UL-Zulassung | |
| Zertifikat | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | ≤ 3 |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Hinweis | Motorschutz |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | ≤ e |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| Kategorie (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | ≤ 3 |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| UL-Daten | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (Sicherung 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (Sicherung 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60947 |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 20 mm |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
| Artikelnummer | 2297044 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | I10 |
| Produktschlüssel | DK7412 |
| GTIN | 4046356170574 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 313,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 311,3 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0fe5a21e-90f4-4b94-9df7-dfe8fcaf4a10 |
Kompatible Produkte
-
BRIDGE- 2 - Brücke 2900746
-
BRIDGE- 3 - Brücke 2900747
-
BRIDGE- 4 - Brücke 2900748
-
BRIDGE- 5 - Brücke 2900749
-
BRIDGE- 6 - Brücke 2900750
-
BRIDGE- 7 - Brücke 2900751
-
BRIDGE- 8 - Brücke 2900752
-
BRIDGE- 9 - Brücke 2900753
-
BRIDGE-10 - Brücke 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Brücke 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Brücke 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Brücke 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Brücke 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Brücke 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Brücke 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Brücke 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Brücke 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Brücke 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Brücke 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Brücke 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Brücke 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Brücke 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Brücke 2901702
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
Ihre Vorteile
22,5 mm breit
Sicherheitslevel gemäß IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Verdrahtungsersparnis
Lange Lebensdauer
Platzersparnis
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien