De overspanningsbeveiligingsmodulen van de Safe Protection Plus-productfamilie bieden maximaal vermogen en uithoudingsvermogen voor een betrouwbare bescherming. De versterkte isolatie zorgt daarbij voor extra veiligheid voor gebruiker en installatie. Het directe aanspreekgedrag beschermt de voorzekering en de installatie. De snelle ontkoppeling garandeert een hoge mate van bedrijfszekerheid.
Met Safe Protection Plus (SPP) bepaalt Phoenix Contact nieuwe normen voor bliksem- en overspanningsbeveiliging. De SPP-productfamilie combineert topprestaties met een compact, steekbaar design, waardoor een maximale beschikbaarheid van de installatie en optimale bescherming worden gegarandeerd. Met de krachtige type 1-bliksemafleiders evenals de veelzijdige type 2-overspanningsbeveiligingsmodulen is de familie nu compleet.
Overspanningsbeveiliging goed doordacht
De voordelen van de productfamilie Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) betekent voor u:
- Topprestaties voor betrouwbare bescherming van installaties
- Superieure bescherming, zelfs voor gevoelige systemen, dankzij snel aanspreekgedrag en lage restspanning
- Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
- Kan worden gebruikt in een scala aan toepassingen dankzij de ruimtebesparende bouwbreedte van 17,5 mm per pool en het brede productenprogramma
FLT-SPP met zijn slijtagevrije, getriggerde multi-carbon-vonkbrug beschikt over een zeer snel aanspreekgedrag en een lage restspanning. Vergeleken met op varistor gebaseerde (MOV) bliksemstroomafleiders wordt de belasting op het eindapparaat aanzienlijk verminderd, waardoor het beschermingseffect voor de gehele installatie sterk verbetert.
Dankzij hun directe aanspreekgedrag verminderen de VAL-SPP-overspanningsbeveiligingsmodulen effectief de belasting op de voorzekering en installatie. Nageschakelde componenten zijn betrouwbaar beveiligd tegen resterende overspanningen. De snelle afschakeling waarborgt een hoge mate van bedrijfszekerheid in geval van overbelasting.
De producten van de SPP-familie onderscheiden zich door eenvoud en veiligheid. Innovatieve kenmerken zoals aansluitbeveiliging en aanrakingsveiligheid evenals een verlaagd aandraaimoment van slechts 3 Nm staan hiervoor garant. De SPP-productfamilie biedt daarmee voordelen die nu al voldoen aan de normen van morgen.
De robuuste beveiligingsmodulen met een bouwbreedte van 17,5 mm per pool zijn geschikt voor veeleisende omgevingen en maken ruimtebesparende, voorzekeringsvrije installatie tot 315 A en 5000 m hoogte mogelijk. Dankzij de getriggerde multi-carbon-vonkbrug kunnen de FLASHTRAB SPP-combi-afleiders meerdere pulsen aan en zijn deze ideaal voor regio's waar vaak bliksem voorkomt en toepassingen op blootgestelde locaties, zoals windenergie en telecommunicatie. VALVETRAB SPP beveiligt op betrouwbare wijze AC- en solartoepassingen in verschillende spannings- en schakelingsvarianten. Met de producten van de Safe Protection Plus-familie vindt u de juiste overspanningsbeveiliging voor vrijwel elke toepassing.
Uitgebreide digitale gegevens voor ECAD-systemen vereenvoudigen de planning van uw installatie. Met onze online keuzematrix vindt u snel en gemakkelijk het juiste product voor uw toepassing. Dankzij het modulaire toebehoren kunnen extra functies ook later nog gemakkelijk worden geïntegreerd.
Overspanningsbeveiliging voor AC-toepassingen
Combi-afleider FLT-SPP... met getriggerde multi-carbon-vonkbrug
FLASHTRAB SPP – combi-afleider type 1+2+3 Overspanningsbeveiliging met getriggerde multi-carbon-vonkbrug
De FLT-SPP- en FLT-MB-bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingsmodulen maken gebruik van de getriggerde multi-carbon-vonkbrug. Deze technologie is bijzonder krachtig. Deze verwerkt ook extreem hoge en dicht op elkaar volgende flitsimpulsen op betrouwbare wijze, wat bekend staat als multi-puls-capaciteit. De vonkbrug werkt netvolgstroomvrij. Kortsluitstromen na het afleidproces worden voorkomen, waardoor de beschikbaarheid van de installatie behouden blijft. Dankzij het lage beveiligingsniveau en de lage restspanningscurve worden nageschakelde apparaten aanzienlijk minder belast, wat een merkbaar betere beveiliging biedt, vooral in vergelijking met overspanningsbeveiligingsmodulen op basis van varistors. Naast de vereisten voor bliksemstroomafleiders van type 1 voldoen ze ook aan de voorschriften voor overspanningsbeveiligingsmodulen van typen 2 en 3.
VAL-SPP-overspanningsbeveiliging voor driefasige voedingssystemen met gescheiden N- en PE-aders
VALVETRAB SPP – Overspanningsbeveiliging van type 2 voor AC-toepassingen
VALVETRAB SPP biedt een uitgebreid productenprogramma overspanningsbeveiligingsmodulen van type 2 van de Safe Protection Plus-productfamilie. De beveiligingsmodulen zijn in verschillende schakelings- en spanningsvarianten verkrijgbaar. Het productenprogramma varieert van versies met één kanaal tot kant-en-klare oplossingen voor vier- en vijfdraads systemen.
Alle verdere informatie over de producten vindt u in de gekoppelde productlijst. Op de desbetreffende productpagina's vindt u technische gegevens, 3D-modellen, montageaanwijzingen en nog veel meer.
Overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen
Met de VAL-US-SPP-producten biedt Phoenix Contact de beschreven installatie- en veiligheidsfuncties ook voor overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingsnetten. Naast de verschillende voedingsspanningen zijn er schakelvarianten zoals Split-phase, Wye of Delta beschikbaar in deze netwerken. De VAL-US-SPP-artikelen zijn UL Listed voor het Open Type. Dit betekent dat ze zonder verdere tests in nieuwe en bestaande installaties en systemen kunnen worden geïntegreerd.
U kunt meer informatie over de VAL-US-SPP-artikelen vinden op onze categoriepagina:
Overspanningsbeveiliging voor PV-toepassingen
Overspanningsbeveiliging voor PV-toepassingen VAL-SPP-T2-...PV...
In de gekoppelde productlijst vindt u gedetailleerde gegevens over het volledige programma van overspanningsbeveiligingsmodulen voor fotovoltaïsche toepassingen van de Safe Protection Plus (SPP)-productfamilie, zoals:
- Technische gegevens
- 3D-modellen
- Montageaanwijzingen
- Vervangende artikelen