Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Wanneer de maximale belasting van het kopstation voor de Axioline F-localbusvoeding (logicavoeding UBus) is bereikt, kunt u dit moduul toepassen om deze spanning opnieuw ter beschikking te stellen. Sluit daarvoor op het moduul een spanning van 24 V DC (UL) aan, waaruit de UBus wordt gegenereerd.
AXL F PWR XC 1H
-
Voedingsmodule
1776593
Axioline F, Navoedingsmoduul voor de logicavoeding Ubus, max. 4 A, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Toevoer van 24 V-spanning UL voor het realiseren van de logicavoeding Ubus
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten